TIDA-00994
Wi-Fi®インターフェイス搭載 RGB LED シグナル・タワーのリファレンス・デザイン
TIDA-00994
概要
The objective of the TIDA-00994 reference design is to develop an embedded firmware of a multi-segment RGB signal tower used in factory floor and industrial process automation of greater complexity. A Wi-Fi ® interface is implemented to control the stack light and read back status information. The CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® offers a Wi-Fi access point as well as an embedded web server for reading status information and controlling the stack light.
特長
- Flexible and easy-to-control RGB LED tower light design
- Different switchable modes: demo, temperature, humidity, and stack light
- Controllable through wi-fi interface
- One to five RGB LED segments with four individual channels each
- Adjustable maximum LED current up to 60 mA per channel
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRM82.PDF (60 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRM83.PDF (73 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430F5528 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | RGB LED Signal Tower WIth Wi-Fi Interface Reference Design | 2017年 3月 21日 |