TIDA-00666
BLE コネクティビティ搭載、4 ~ 20mA 電流ループで動作するフィールド・トランスミッタのリファレンス・デザイン
TIDA-00666
概要
TIDA-00666 を使用すると、2 線式の 4 ~ 20mA ループから電力供給を受ける Bluetooth Low Energy (BLE) 通信機能を実現できます。産業用プロセス制御機器の場合、アナログ信号伝達の目的で一般的にアナログの 4 ~ 20mA 電流ループを使用します。4mA は範囲の下限を表し、20mA は範囲の上限を表します。 このリファレンス・デザインは湿度と温度を測定し、測定した値を Bluetooth Low Energy 経由でブロードキャスト送信します。TIDA-00666 は、ループから電力供給を受け、ループ内の電流値は湿度の値に応じて変化します (0% の場合は 4mA、100% の場合は 20mA)。
特長
- 4 ~ 20mA ループから電力供給を受ける Bluetooth Low Energy 通信
- 4 ~ 20mA の電流ループ出力信号
- 入力電圧範囲:8V ~ 33V
- 16 ビット・ループ電流の分解能
- オンボード湿度 / 温度センサ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRN25.PDF (76 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4