TIDA-00854
マイクロパワー電子化学ガス・センサ・アンプのリファレンス・デザイン
TIDA-00854
概要
This reference design consists of a micropower “Potentistat” type electrochemical sensor circuit for battery operated portable or long-life portable or fixed remote location devices. Using a nanopower amplifier and reference circuit allows the circuit to function continuously and independently of the monitoring processor to keep the sensor biased to avoid lengthy start-up settling times.
特長
- Potentiometric type amplifier adaptable for many electrochemical cell applications
- Accommodates biased and unbiased sensors
- Adaptable to many two and three terminal electrochemical cell applications
- Micropower (<1uA) total amplifier circuit supply current for long battery life
- Booster-Pack compatible PCB format for use with MSP430 LaunchPad development platform
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNR0.PDF (42 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発を始める
ファームウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2