ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

デュアル、5.5V、8kHz、超低静止電流 (320nA)、1.6V の最小電源電圧、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV8802 アクティブ デュアル、5.5V、6kHz、超低静止電流 (320nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ Similar performance for cost-optimized applications

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.6 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 0.008 Slew rate (typ) (V/µs) 0.0018 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.00032 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 420 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.5 Features EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 98 Iout (typ) (A) 0.0047 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.000415 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.00032 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.0025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.0035
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.6 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 0.008 Slew rate (typ) (V/µs) 0.0018 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.00032 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 420 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.5 Features EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 98 Iout (typ) (A) 0.0047 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.000415 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.00032 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.0025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.0035
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • ナノパワー消費電流: チャネルごとに320nA
  • オフセット電圧: 3.5mV (最大値)
  • TcVos: 1µV/℃
  • ユニティ・ゲイン帯域幅: 8kHz
  • 広い電源電圧範囲: 1.6V~5.5V
  • 低い入力バイアス電流: 0.1pA
  • ユニティ・ゲインで安定
  • レール・ツー・レール出力
  • 出力反転なし
  • EMI保護
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • 業界標準パッケージ:
    • シングル: 5ピンSOT-23
    • デュアル: 8ピンVSSOP

アプリケーション

  • COおよびO2ガスの検出器(TIDA-00854)
  • PIRモーション検出器(TIDA-00489)
  • イオン化煙アラーム
  • サーモスタット
  • IoTリモート・センサ
  • アクティブRFIDリーダーおよびタグ
  • 携帯型医療機器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • ナノパワー消費電流: チャネルごとに320nA
  • オフセット電圧: 3.5mV (最大値)
  • TcVos: 1µV/℃
  • ユニティ・ゲイン帯域幅: 8kHz
  • 広い電源電圧範囲: 1.6V~5.5V
  • 低い入力バイアス電流: 0.1pA
  • ユニティ・ゲインで安定
  • レール・ツー・レール出力
  • 出力反転なし
  • EMI保護
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • 業界標準パッケージ:
    • シングル: 5ピンSOT-23
    • デュアル: 8ピンVSSOP

アプリケーション

  • COおよびO2ガスの検出器(TIDA-00854)
  • PIRモーション検出器(TIDA-00489)
  • イオン化煙アラーム
  • サーモスタット
  • IoTリモート・センサ
  • アクティブRFIDリーダーおよびタグ
  • 携帯型医療機器

All trademarks are the property of their respective owners.

LPV801 (シングル)およびLPV802 (デュアル)は超低消費電力のオペアンプ・ファミリで、バッテリ駆動のワイヤレス、および低消費電力の有線機器によるセンシング用途向けです。LPV80xアンプは、320nAの静止電流で8kHzの帯域幅を実現するため、CO検出器、煙検出器、PIRモーション検出器など、バッテリ駆動時間が重要な機器において消費電力を最小化できます。

超低消費電力であることに加えて、LPV80xアンプのCMOS入力段は、バイアス電流が一般にフェムト・アンペア級です。またLPV80xアンプには、負のレール・センシング入力段とレール・ツー・レール出力段が搭載されており、レールから数mVの範囲内までスイング可能で、可能な限り最も広いダイナミック・レンジを維持できます。LPV80xの設計には、携帯電話、WiFi、無線送信機、タグ・リーダーからの不要なRF信号に対するシステムの感受性を低下させるため、EMI保護が組み込まれています。

LPV801 (シングル)およびLPV802 (デュアル)は超低消費電力のオペアンプ・ファミリで、バッテリ駆動のワイヤレス、および低消費電力の有線機器によるセンシング用途向けです。LPV80xアンプは、320nAの静止電流で8kHzの帯域幅を実現するため、CO検出器、煙検出器、PIRモーション検出器など、バッテリ駆動時間が重要な機器において消費電力を最小化できます。

超低消費電力であることに加えて、LPV80xアンプのCMOS入力段は、バイアス電流が一般にフェムト・アンペア級です。またLPV80xアンプには、負のレール・センシング入力段とレール・ツー・レール出力段が搭載されており、レールから数mVの範囲内までスイング可能で、可能な限り最も広いダイナミック・レンジを維持できます。LPV80xの設計には、携帯電話、WiFi、無線送信機、タグ・リーダーからの不要なRF信号に対するシステムの感受性を低下させるため、EMI保護が組み込まれています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LPV801/LPV802 320nAナノパワー・オペアンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 12月 12日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション概要 Extend Battery Life and Simplify Calibration in Gas Sensing Applications (Rev. A) 2018年 2月 6日
アプリケーション・ノート Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics 2017年 12月 8日
技術記事 Extra tricks to increase battery life in IoT-enabled applications PDF | HTML 2017年 8月 16日
技術記事 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 2017年 1月 4日
技術記事 How to improve IoT designs with a nanopower EMI-tolerant op amp PDF | HTML 2016年 11月 9日
アプリケーション・ノート Precision Voltage Offset: When Does it Matter? (Rev. A) 2016年 11月 2日
アプリケーション・ノート Comparing EMI Performance of LPV802 with Other Devices in a Gas Sensor App 2016年 10月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LPV802 TINA-TI Reference Design

SNOM592.TSC (40 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LPV802 TINA-TI Spice Model

SNOM591.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

このデザインは入力信号 VIN を反転し、1000V/V 言い換えると 60dB の信号ゲインを達成します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング・ソリューションは、レール・ツー・レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ・ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5 A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00489 — 低消費電力 PIR 動作検出器、ワイヤレス・コネクティビティ付、コイン・セル・バッテリで 10 年間作動可能、リファレンス・デザイン

TIDA-00489 は、ナノパワー・オペアンプとコンパレータと SimpleLink™ 超低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) プラットフォームを使用して、低消費電力ワイヤレス・モーション検出器を実装する方法を示します。これらの技術は非常に長いバッテリ動作期間につながり、標準的な CR2032 リチウムイオン・コイン電池を 1 個使用するだけで最大 10 年の寿命を達成できることもあります。この技術は、モーション検出器や、占有検出と組み合わせたライティング制御のようなアプリケーションでも使用できます。  PIR (パッシブ赤外線) センサは、1.65μA (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00854 — マイクロパワー電子化学ガス・センサ・アンプのリファレンス・デザイン

This reference design consists of a micropower “Potentistat” type electrochemical sensor circuit for battery operated portable or long-life portable or fixed remote location devices. Using a nanopower amplifier and reference circuit allows the circuit to function continuously and (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01476 — センサ / クラウド間ネットワークを可能にする低消費電力ワイヤレス PIR モーション検出器のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、IoT ネットワーク・ゲートウェイやクラウド・データ・プロバイダに接続できる産業用センサ・クラウド間エンド・ノートの開発を可能にします。TI のナノパワー・オペアンプ、コンパレータ、SimpleLink™ 超低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン(MCU)プラットフォームを使用し、バッテリ駆動時間が非常に長くワイヤ配線が不要な、超低消費電力のセンサ・クラウド間モーション検出器を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian