TIDA-00972
堅牢な 2m 有線通信をサポートする ±2% 高精度湿度センシングのリファレンス・デザイン
TIDA-00972
概要
The TIDA-00972 reference design provides a sensor module level solution for +/- 2% of accuracy and reliable Relative Humidity (RH) and +/- 0.2 °C accuracy temperature sensing. The sensor module utilizes TI’s digital humidity and temperature sensor HDC1080 together with integrated communication bus buffer TCA9517 to provide high accuracy sensing result with robust communication over meters of wiring distance.
The reference design addresses the key considerations during development and manufacturing of the sensor module with test results.
特長
- Relative humidity accuracy ±2%, temperature accuracy ±0.2°C
- Small form factor of PCB size 15.7 mm x 7.6 mm
- Very low power consumption during operation and when idle: 1.2uA without I2C buffer. Supply cut during idle.
- Supports long-cable I2C communication over common wire (AWG24 with 2 meter length)
- Supports both 5V and 3.3V power supply
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMH5.PDF (170 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発を始める
ファームウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1