データシート
TPS54061
- ハイサイドおよびローサイドMOSFETを内蔵
- ダイオード・エミュレーションによって軽負荷時の効率を
向上 - ピーク電流モード制御
- 動作時静止電流:90µA
- シャットダウン時消費電流:1.4µA
- 可変スイッチング周波数:50kHz~1100kHz
- 外部クロックに同期
- 内部スロー・スタート
- 電圧リファレンス:0.8V±1%
- セラミック出力コンデンサまたは低コストのアルミ電解
コンデンサで安定動作 - サイクル毎の電流制限、過熱保護、過電圧保護、
および周波数フォールドバック保護 - 3mm×3mmのVSON-8パッケージ(サーマル・パッド付き)
- 動作接合部温度:–40°C~150°C
TPS54061は、ハイサイドおよびローサイドMOSFETを内蔵した60V、200mAの同期整流・降圧型DC/DCコンバータです。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。非スイッチング時の消電流は90µAです。また、イネーブル・ピンにより、シャットダウン時消費電流を1.4µAまで低減できます。
軽負荷時の効率を高めるため、インダクタ電流がゼロになると、ローサイドMOSFETがダイオードをエミュレートします。
低電圧誤動作防止は内部で4.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンに接続された2個の抵抗を使用して、さらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇は、内部のスロー・スタート時間によって制御されます。
スイッチング周波数の範囲が調整可能であるため、効率および外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時にデバイスを保護します。
TPS54061は、MOSFETおよびブート再充電ダイオードを内蔵し、3mm×3mmの小さな熱特性強化型VSONパッケージによってICの占有面積を最小限に抑えることで、小サイズの設計を可能にします。
TPS54061は、Webench™ Designer(www.ti.com)でサポートされています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 低IQ、広入力範囲、60V、200mA同期整流・降圧型DC/DCコンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2013年 4月 10日 | |
セレクション・ガイド | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
その他の技術資料 | SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール (Rev. A 翻訳版) | 2014年 12月 10日 | ||||
Analog Design Journal | Linear versus switching regulators in industrial applications with a 24-V bus | 2013年 7月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | Using the TPS54061 to Create an Inverting Power Supply | 2012年 7月 17日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Evaluation Module for TPS54061 Synchronous Step-Down SWIFT Converter | 2012年 4月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54061EVM-142 — TPS54061 評価モジュール
The Texas Instruments TPS54061EVM-142 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54061 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter. The EVM operates from an 8V to 60V input (24V nominal) and provides a 3.3V output at 200mA.
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール
計算ツール
SLVC439 — Synchronous Inverting Buck Boost Design Calculator
リファレンス・デザイン
TIDA-00179 — 絶対位置エンコーダとのユニバーサル・デジタル・インターフェイス、リファレンス・デザイン
TIDA-00179 は、EnDat 2.2、BiSS®、SSI、または HIPERFACE DSL® のようなアブソリュート位置エンコーダへの接続に適した、EMC 準拠のユニバーサル・デジタル・インターフェイスです。このリファレンス・デザインは、15 ~ 60V (公称 24V) の広い入力電圧範囲をサポートしています。3.3V ロジック I/O 信号に対応するコネクタを採用し、Sitara AM437x または Delfino F28379 のようなホスト・プロセッサとの直接インターフェイスにより、該当のマスター・プロトコルを実行することができます。
マスター実装はSitara (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00774 — 18V / 1kW、160A ピーク、効率 98% 超、高電力密度ブラシレス・モーター・ドライブのリファレンス・デザイン
TIDA-00774 は、5 セルのリチウムイオン・バッテリを電源とし、最大 21V で動作する電動工具に搭載されている 3 相ブラシレス DC(BLDC)モーター向けの 1kW ドライブのリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、65mm x 60mm のコンパクトなドライブで、センサ・ベースの台形波制御機能を実装しています。このリファレンス・デザインは、TI の MOSFET パワー・ブロック技術を活用しています。この技術は、ハーフ・ブリッジ構成の 2 個の FET を単一の 5 x 6mm SON (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00436 — 36V、32A 出力段、BLDC モータ用、サイクル単位停止電流リミッタ付き
このリファレンス・デザインは、10 セルのリチウムイオン・バッテリを電源として 36V ~ 42V の電圧範囲で動作するバッテリ駆動の園芸用器具や電動工具に搭載されている定格 1kW 以下のブラシレス・モーター向けの出力段です。このリファレンス・デザインは、ドレイン - ソース間抵抗(RDS_ON)が 1.8mΩ と非常に小さく、5 x 6mm SON の SMD パッケージに封止された 60V の N チャネル NexFET(TM) を採用しており、57 × 59 mm という超小型の PCB フォーム・ファクタを実現しています。3 相ゲート・ドライバを使用して 3 (...)
リファレンス・デザイン
PMP10182 — 広入力オートモーティブ降圧、リファレンス・デザイン
This automotive reference design has an input voltage range of 10V to 45V and provides an output voltage of 9.0V @ 150mA. It's using only ceramic capacitors on the output as well as on the input which enables the use for a wide temperature range.
リファレンス・デザイン
PMP9535 — 36-57Vin 5.4Vout 150mA、TPS54061 を使用:"Telecom" 電圧を使った低負荷時効率付き
このデザインでは同期整流・降圧コンバータを使用し、軽負荷時の効率を向上させると同時に、「テレコム」電圧レンジで、予測可能なリップルを防止しています。このアプローチについては、TPS54061 データシートの 23 ページ以降で説明しています。不連続モード全体で 50kHz という低い固定周波数で動作します。この結果、最大負荷時に優れた効率を達成し、軽負荷時には、予測不可能なリップルを発生させる「バースト・モード」なしで動作する利点を達成できます。PMP9535 は 36 ~ 57V の入力レンジまで動作を拡大しているほか、導通が連続モードになる 150mA 負荷での安定性を実証できます。
試験報告書: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点