TIDA-00774

18V / 1kW、160A ピーク、98% を上回る効率、電力密度の高いブラシレス モーター ドライブのリファレンス デザイン

TIDA-00774

設計ファイル

概要

TIDA-00774 は、5 セルのリチウムイオン バッテリを電源とし、最大 21V で動作する電動工具に搭載されている 3 相ブラシレス DC(BLDC)モーター向けの 1kW ドライブのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、65mm x 60mm のコンパクトなドライブで、センサ ベースの矩形波制御機能を実装しています。このリファレンス デザインは、TI の MOSFET パワー ブロック技術を活用しています。この技術は、ハーフ ブリッジ構成の 2 個の FET を単一の 5 x 6mm SON パッケージに封止し、非常に高い電力密度を実現しています。このリファレンス デザインは 2 個のパワー ブロックを並列に使用し、50ARMS の連続(3 秒で 120A のピーク値、1 秒で 160A のピーク値)巻線電流を供給します。この MOSFET パワー ブロックは、寄生インダクタンスが最小で、電流制御のゲート ドライバとスルー レート制御の組み合わせにより、効果的な MOSFET の並列接続をサポートし、スイッチング スパイクを低減します。MOSFET VDS を監視することにより、電流センシングを行います。このボードはサイクルごとの過電流保護と短絡保護を実現しています。

特長
  • 6V ~ 21V の電圧範囲(5 個の直列リチウムイオン バッテリ)で動作し、50ARMS の連続(3 秒で 120A のピーク値、1 秒で 160A のピーク値)巻線電流を供給
  • インバータのドライブ効率 > 98.5%
  • MOSFET の VDS の監視と増幅による電流センシング
  • 優れたダイナミック電流共有機能により、効果的な MOSFET 並列接続を実現
  • ヒートシンクなしで、18V/680W、33A RMS をサポート
  • VDS センシングによりサイクルごとの過電流保護と短絡保護を実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUCL0.PDF (6425 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQU0.PDF (261 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQT9.PDF (60 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQU2.ZIP (3026 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDE6.ZIP (306 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQU1.PDF (2092 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQT8.PDF (1270 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ温度センサ

LMT87-13.6mV/℃ のゲイン、±2℃、2.7V ~ 5.5V、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F51328KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz MCU

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD88584Q5DCSON 5mm x 6mm Dual-Cool™ パワー ブロック、50A、40V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8323電流シャント アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート ゲート ドライバ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS54061低静止電流(IQ)の 4.7V ~ 60V 入力、200mA、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCDE7 — TIDA-00774 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00774 18V / 1kW、160A ピーク、98% を上回る効率、電力密度の高いブラシレス モーター ドライブのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCDE7 TIDA-00774 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/05/10
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00774 18V / 1kW、160A ピーク、98% を上回る効率、電力密度の高いブラシレス モーター ドライブのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcde7 or www.ti.com/lit/xx/tidcde7/tidcde7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDE7. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 18V/1kW, 120APEAK, 98.5 % Efficient, Compact Brushless Motor Drive Design Guide PDF | HTML 2016/11/09
技術記事 Demand for higher power density drives innovative power tool solution PDF | HTML 2017/05/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。