TPS54061EVM-142

TPS54061 評価モジュール

TPS54061EVM-142

購入

概要

The Texas Instruments TPS54061EVM-142 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54061 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter. The EVM operates from an 8V to 60V input (24V nominal) and provides a 3.3V output at 200mA.

特長
  • 4.7 V to 60 V Input Supply Voltage
  • Integrated High Side and Low Side N-Channel MOSFET
  • Fixed Frequency Peak Current Mode Control
  • 1.4 μA Shutdown Current
  • 90 μA No Load Quiescent Operating Current
  • Enable with Hysteresis (for Adjustable Input Voltage UVLO)
  • 50 kHz to 1.1MHz Adjustable Switching Frequency using an external Resistor
  • Synchronizes to External Clock
  • 0.8 V Internal Voltage Reference at 2% Accuracy
  • Cycle by Cycle Current Limit, Thermal and Frequency Fold Back Protection
  • Internal Slow Start
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54061 低静止電流(IQ)の 4.7V ~ 60V 入力、200mA、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54061EVM-142 — TPS54061 評価モジュール

計算ツール

SLVC431 — TPS54061 Design Excel Spreadsheet Tool

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC431 TPS54061 Design Excel Spreadsheet Tool

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 15 4 2015

チェックサム
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54061 低静止電流(IQ)の 4.7V ~ 60V 入力、200mA、同期整流降圧コンバータ TPS54061-Q1 車載カタログ、4.7V ~ 60V、200mA、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS54061EVM-142 TPS54061 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc431 or www.ti.com/lit/xx/slvc431a/slvc431a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC431. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS54061EVM-142 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Evaluation Module for TPS54061 Synchronous Step-Down SWIFT Converter 2012年 4月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ