TIDM-THDREADING

エネルギー監視向け全高調波歪み測定のリファレンス デザイン

TIDM-THDREADING

設計ファイル

概要

TIDM-THDREADING リファレンスデザインは、三相のエネルギー測定システムに電力品質分析を実装しています。電力グリッドの信頼性を向上させるうえで、電力品質の監視と分析はますます重要な役割を担っています。このデザインは、全高調波歪み (THD) の測定、電圧の低下や上昇の監視、位相間の角度の測定により、位相シーケンスを判定し、偶発的な位相スワップを防止します。双方向のエネルギー フローを持つネット メータリング システム用に、4 象限のエネルギー測定がサポートされています。

特長
  • 電圧と電流について THD を計算
  • プログラマブルなスレッショルド レベルで記録される電圧の低下 / 上昇イベント
  • 位相間の角度測定
  • Class 0.2 の精度を達成する 4 象限エネルギー測定
  • 包括的なエネルギー ライブラリで、基本波電圧 / 電流、基本波有効 / 無効電力、有効 / 無効エネルギー、RMS (実効) 電流 / 電圧、力率、ライン周波数に対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB70A.PDF (2673 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJK4.PDF (259 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJK6.ZIP (390 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBM2.ZIP (323 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJK5.PDF (457 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJK3.PDF (60 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

センシング マイコン

MSP430F67791A7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54060Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCBM3 — TIDM-THDREADING Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-THDREADING エネルギー監視向け全高調波歪み測定のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBM3 TIDM-THDREADING Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2019/10/17
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-THDREADING エネルギー監視向け全高調波歪み測定のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbm3 or www.ti.com/lit/xx/tidcbm3b/tidcbm3b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBM3. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Total Harmonic Distortion Measurement For Energy Monitoring Design Guide (Rev. A) 2016/03/01

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD 強化された ESD 保護および改ざん検出機能を備えた 3 相計測リファレンス デザイン TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 Class 0.5 3 相スマート メーターのリファレンス デザイン TIDM-THREEPHASEMETER-F6779 改ざん検出機能付き高精度 3 相電気メーター

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。