TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD
強化された ESD 保護および改ざん検出機能を備えた 3 相計測リファレンス デザイン
TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD
概要
このリファレンス デザインは、強化 ESD (静電気放電) 保護機能を搭載した、ANSI/IEC Class 0.2 対応の 3 相エネルギー メーターを実装しています。改ざん検出機能により盗電されにくくする一方、ZigBee™ による通信に対応しています。 EメータSoCを使用して、あらゆる計量機能を実行し、有効電力の結果をCC2530EMアドオン ボードに送信できます。それらの結果をリモートで表示するには、このデザインに関連する、家庭内ディスプレイのリファレンス デザイン (TIDM-LOWEND-IHD) を使用できます。
このリファレンス デザインは MSP430F67791A を使用しているほか、MSP430F67791、MSP430F6779、MSP430F6779A のいずれかと組み合わせて使用することもできます。
特長
- ANSI と IEC の Class 0.2 精度の要件を上回る、改ざん検出機能搭載の 3 相メーター
- IEC 61000-4-2 レベル 4 の空中放電試験に合格済み (詳細は設計ガイドを参照)
- エネルギー ライブラリ ファームウェアは、有効電力と無効電力、有効エネルギーと無効エネルギー、RMS電流と電圧、力率、ライン周波数など、各種のエネルギー測定パラメータを計算
- 家庭内ディスプレイと通信するために、または Wi-Fi®、ワイヤレス M-Bus、IEEE-802.15.4g の各アドオン通信モジュールに接続するために、ZigBee® 通信機能をサポート
- 測定エンジンで使用するメイン電源と補助電源の間の切り替えは、自動または手動で実施できます
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDQ7A.PDF (206 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRDQ7.PDF (205 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRDQ8A.ZIP (389 K)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
TIDRDQ8.ZIP (2385 K)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
TIDRDQ9A.ZIP (426 K)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル
TIDRDQ9.ZIP (426 K)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430F6779 — 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F67791 — 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F67791A — 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6779A — 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC
データシート: PDF | HTML他のワイヤレス製品
CC2530-RF4CE — 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン
データシート: PDF開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1