ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54232

アクティブ

Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、2A 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62932 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V 入力、2A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ Wider range of Vin and Fsw, with smaller size.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 28 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 25 Iq (typ) (µA) 85 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 28 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 25 Iq (typ) (µA) 85 Duty cycle (max) (%) 90
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 入力電圧範囲:3.5V~28V
  • 可変出力電圧:最小0.8V
  • 内蔵の80mΩハイサイドMOSFETにより最大2Aの 連続出力電流をサポート
  • パルス・スキップEco-mode™により軽負荷で高い 効率を実現
  • 固定スイッチング周波数:1MHz
  • シャットダウン時静止電流:標準1µA
  • 可変スロー・スタートで突入電流を制限
  • プログラミング可能なUVLOスレッショルド
  • 過電圧過渡保護
  • サイクル毎の電流制限、周波数フォールド・バック、 および過熱シャットダウン保護
  • 8ピンSOICパッケージで供給
  • SwitcherPro™ソフトウェア・ツールによるサポート (http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/switcherpro.html)
  • SWIFT™関連のドキュメントについては、TIの Webサイトwww.ti.com/swiftをご覧ください。
  • APPLICATIONS
    • セットトップ・ボックス、CPE機器、LCDディスプ レイ、周辺機器、バッテリ充電器などの民生用ア プリケーション
    • 産業用およびカー・オーディオ用電源
    • 5V、12V、24Vの分散型電源システム

  • 入力電圧範囲:3.5V~28V
  • 可変出力電圧:最小0.8V
  • 内蔵の80mΩハイサイドMOSFETにより最大2Aの 連続出力電流をサポート
  • パルス・スキップEco-mode™により軽負荷で高い 効率を実現
  • 固定スイッチング周波数:1MHz
  • シャットダウン時静止電流:標準1µA
  • 可変スロー・スタートで突入電流を制限
  • プログラミング可能なUVLOスレッショルド
  • 過電圧過渡保護
  • サイクル毎の電流制限、周波数フォールド・バック、 および過熱シャットダウン保護
  • 8ピンSOICパッケージで供給
  • SwitcherPro™ソフトウェア・ツールによるサポート (http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/switcherpro.html)
  • SWIFT™関連のドキュメントについては、TIの Webサイトwww.ti.com/swiftをご覧ください。
  • APPLICATIONS
    • セットトップ・ボックス、CPE機器、LCDディスプ レイ、周辺機器、バッテリ充電器などの民生用ア プリケーション
    • 産業用およびカー・オーディオ用電源
    • 5V、12V、24Vの分散型電源システム

TPS54232は、RDS(on)のハイサイドMOSFETを内蔵した28V の非同期バック・コンバータです。軽負荷時にはパルスをスキッ プするEco-mode™機能が自動的にオンになり、高効率動作を維 持します。また、シャットダウン時電源電流が1µAと低いため、 バッテリ駆動アプリケーションに使用できます。内部スロープ 補償による電流モード制御により、外部補償が単純化され、セ ラミック出力コンデンサを使用しながら部品点数を減らすこと ができます。分圧抵抗を使用して、入力低電圧ロックアウトの ヒステリシスをプログラミングできます。過電圧過渡保護回路 により、起動時および過渡状態での電圧オーバーシュートが制 限されます。また、サイクル毎の電流制御方式、周波数フォー ルド・バック、および過熱シャットダウンにより、過負荷状況 下でデバイスおよび負荷を保護します。TPS54232は、8ピン SOICパッケージで供給されます。

TPS54232は、RDS(on)のハイサイドMOSFETを内蔵した28V の非同期バック・コンバータです。軽負荷時にはパルスをスキッ プするEco-mode™機能が自動的にオンになり、高効率動作を維 持します。また、シャットダウン時電源電流が1µAと低いため、 バッテリ駆動アプリケーションに使用できます。内部スロープ 補償による電流モード制御により、外部補償が単純化され、セ ラミック出力コンデンサを使用しながら部品点数を減らすこと ができます。分圧抵抗を使用して、入力低電圧ロックアウトの ヒステリシスをプログラミングできます。過電圧過渡保護回路 により、起動時および過渡状態での電圧オーバーシュートが制 限されます。また、サイクル毎の電流制御方式、周波数フォー ルド・バック、および過熱シャットダウンにより、過負荷状況 下でデバイスおよび負荷を保護します。TPS54232は、8ピン SOICパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54231 アクティブ Eco-mode™ 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ Equivalent part with lower Fsw.
TPS54332 アクティブ Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ This product offers higher current (3 A).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Eco-mode™搭載、2A、28V、1MHz、降圧型SWIFT™DC/DCコンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2010年 3月 31日
ユーザー・ガイド TPS54232 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 26日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
アプリケーション・ノート Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日
アプリケーション・ノート 降圧型レギュレータによる反転電源の作成 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2011年 9月 14日
製品概要 TPS54232製品概要 2010年 7月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54232EVM-415 — TPS54232、2A 降圧コンバータ評価モジュール

This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54232 regulator. The switching frequency is internally set at a nominal 1000 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54232 package along with the (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54040 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060-EP TPS54060-EP- 0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54140 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54160 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54231 Eco-mode™ 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ TPS54232 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、2A 降圧コンバータ TPS54233 Eco-mode 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、300kHz、降圧コンバータ TPS54260 3.5V ~ 60V 入力、2.5A 降圧コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54331 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3A、570kHz、降圧コンバータ TPS54332 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ TPS54340 Eco-mode™ 搭載、42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54360 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、3.5A 降圧コンバータ TPS54360B Eco-Mode™ 搭載の 60V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54540 Eco-mode 搭載、42V、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54560 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、5A 降圧コンバータ TPS54560B Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ TPS54561 ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ
計算ツール

SWIFTPOSNEG-CALC TPS54160 Pos/Neg Calculation Utility Download

The SWIFTPosNeg-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA369 application note.

This worksheet is used to calculate the external components needed to create a dual output (i.e. positive and negative) power supply using a step-down switching regulator and catalog off the shelf coupled (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54040 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060-EP TPS54060-EP- 0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54140 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54160 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54231 Eco-mode™ 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ TPS54232 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、2A 降圧コンバータ TPS54233 Eco-mode 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、300kHz、降圧コンバータ TPS54240 3.5V ~ 42V 入力、2.5A 降圧コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54260 3.5V ~ 60V 入力、2.5A 降圧コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54331 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3A、570kHz、降圧コンバータ TPS54332 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ
ダウンロードオプション
リファレンス・デザイン

TIDA-00171 — モーター制御向け絶縁電流シャント/電圧測定用リファレンス・デザイン

この評価キットとリファレンス・デザインは、強化された絶縁デルタ-シグマ変調器である AMC130x とともに、C2000™ TMS320F28377D Delfino™ マイコンに内蔵されている Sinc フィルタを実装しています。このデザインを使用すると、3 つのモーター電流、3 つのインバータ電圧、DC リンク電圧という各測定値の性能を評価できます。  キットの一部として、Sinc フィルタの構成、PLL 周波数の設定、Sinc フィルタからのデータの受信を行うためのファームウェアが付属しています。汎用的なランタイム GUI も付属しており、AMC130x (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ