TIDA-00171
モーター制御向け絶縁電流シャント/電圧測定用リファレンス・デザイン
TIDA-00171
概要
この評価キットとリファレンス・デザインは、強化された絶縁デルタ-シグマ変調器である AMC130x とともに、C2000™ TMS320F28377D Delfino™ マイコンに内蔵されている Sinc フィルタを実装しています。このデザインを使用すると、3 つのモーター電流、3 つのインバータ電圧、DC リンク電圧という各測定値の性能を評価できます。 キットの一部として、Sinc フィルタの構成、PLL 周波数の設定、Sinc フィルタからのデータの受信を行うためのファームウェアが付属しています。汎用的なランタイム GUI も付属しており、AMC130x の性能検証が可能なほか、Delfino コントローラ内の Sinc フィルタ・パラメータに合わせて構成を変更する機能をサポートしています。
特長
- 強化された絶縁デルタ-シグマ変調器である新製品の AMC130x を使用した、3 相モーターの電流と電圧に関する絶縁型のシャント・フィードバック測定
- 新製品の C2000™ F2837xD デュアルコア Delfino™ マイコンを使用した、Sinc3 デジタル・フィルタを内蔵
- キャリブレーション済みの精度は ±0.2%、キャリブレーションなしの精度は <2%
- 故障保護の応答時間は <4μs
- 変調器のクロック性能分析、Sinc フィルタのパラメータ設定、電流と電圧の波形測定などの包括的な性能分析のためのランタイム GUI
- IEC61800(EMC 要件)に基づきテスト済み
産業用
- 48-V servo drive
- AC ドライブ制御モジュール
- DC 供給サーボ出力段
- 油圧(水圧)式 / 空気式アクチュエータ・ドライブ・システム
- IGBT ベース・サーボ出力段
- IPM ベース・サーボ出力段
- 産業用ロボットのビジョン
- 産業用ロボットの有線ティーチ・ペンダント
- 産業用ロボットのワイヤレス・ティーチ・ペンダント
- 絶縁型 AC ドライブ出力段
- ロジスティクス・ロボットのモーション・コントローラ
- 移動型ロボットのビジョン
- モーターの診断とモニタ
- Multi-axis servo drive
- 多軸サーボの出力段
- 電力伝送ユニット
- ロボット位置フィードバック アグリゲータ
- ロボットの安全モジュール
- サーボ・ドライブ・アクティブ・フロントエンド
- サーボ・ドライブ制御モジュール
- Single-axis servo drive
- 3 相 UPS
- 3 相 UPS(無停電電源)制御 / 通信モジュール
- トラクション・ドライブ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRAU5A.ZIP (314 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28075 — 120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ モジュール) 搭載、C2000™ 32
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28075-Q1 — 車載対応、120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、SDFM (デルタ・シグマ・フィルタ・モジュール) 搭載、C2000
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28076 — 120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、CLB (構成可能ロジック ブロック)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28374D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512 KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28374S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA (補償器制御アクセラレータ)、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512 KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28375D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28375S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28375S-Q1 — 車載対応、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28376D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512 KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28376S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512 KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28377D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28377D-EP — 800MIPS で、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1MB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28377D-Q1 — 車載対応、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28377S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28377S-Q1 — 車載対応、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28378D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28378S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28379D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28379D-Q1 — 車載対応、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA (制御補償器アクセラレータ)、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック・ブロック)、
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28379S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ)、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック
データシート: PDF | HTML開発を始める
ファームウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト・ペーパー | Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) | 2020年 7月 13日 | ||||
設計ガイド | 絶縁型電流シャントおよび電圧測定キッ (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2016年 2月 18日 |