TIPD165
絶縁、シャント・ベース電流検知、リファレンス・デザイン
TIPD165
概要
この検証済みリファレンス・デザインは、AMC1304M25 絶縁型デルタ-シグマ (ΔΣ) 変調器と TMS320F28377D マイコンを使用して絶縁型電流センシング・データ取得ソリューションを実装したものです。この設計は、非常に優れたガルバニック絶縁性能と精度が要求されるシャント・ベースの電流測定用途 (産業用モーター駆動、光起電力インバータ、エネルギー・メーターなど) 向けに作成されました。キャリブレーションなしで、-10A ~ +10A の負荷電流を 0.3% 未満の誤差で測定する能力があります。また、1 本の高分解能チャネルに加え 1 本の過電流または短絡検出チャネルを使用するデュアル機能を備えています。この設計の機能と性能については、PCB を 3 枚製造して DC および AC 入力信号に対する結果を測定する方法により、回路設計目標に適合することを検証済みです。
特長
- 検証済み設計には、理論、部品の選定、TINA-TI シミュレーション、測定結果、PCB レイアウト、変更が含まれています。
- 電気的絶縁型電流センシング
- 16 ビット出力(78.1kSPS)
- ±10A、誤差 0.3% 未満(キャリブレーションなしの精度)
- 信号対雑音比 78dB(最小)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBS0.PDF (63 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRBS1.PDF (65 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28075 — FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512KB フラッシュと CLA (制御補償器アクセラレータ) と SDFM (デルタ シグマ フィルタ モジュール) 搭載、120MHz、C20
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28075-Q1 — 車載対応、120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、SDFM (デルタ・シグマ・フィルタ・モジュール) 搭載、C2000
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28076 — 120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、CLB (構成可能ロジック ブロック)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28374D — 2 個の CPU と 2 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512KB フラッシュと EMIF と 12 ビット ADC 搭載、80
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28374S — 1 個の CPU と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512 KB フラッシュと EMIF と 12 ビット ADC 搭載、4
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28375D — 2 個の CPU と 2 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと EMIF と 12 ビット ADC 搭載、8
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28375S — 1 個の CPU と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと EMIF と 12 ビット ADC 搭載、4
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28375S-Q1 — 車載対応、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28376D — 2 個の CPU と 2 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、80
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28376S — 1 個の CPU と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、40
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28377D — 2 個の CPU と 2 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、8
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28377D-EP — 800MIPS で、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1MB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28377D-Q1 — 車載対応、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28377S — 1 個の CPU と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、4
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28377S-Q1 — 車載対応、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28378D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28378S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28379D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28379D-Q1 — 車載対応、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA (制御補償器アクセラレータ)、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック・ブロック)、
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28379S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ)、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック
データシート: PDF | HTML開発を始める
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | Isolated, Shunt-Based Current Sensing Reference Design (TIPD165) (Rev. A) | 2014年 11月 21日 | |||
ホワイト・ペーパー | Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) | 2020年 7月 13日 |