TPS54160EVM-230

TPS54160 をベースにした 2 種類の個別コンバータ設計向け評価モジュール

TPS54160EVM-230

購入

概要

The TPS54160EVM-230 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation andperformance of the TPS54160 DC/DC converter. This converter is a wide input voltage (3.5 - 60V), 2.5MHz, non-synchronous, externally compensated, step down converter capable of 1.5A of output current.The TPS54160EVM-230 provides two independent DC/DC converters based on the TPS54160. Theconverter at the top of the board (top converter) is designed to operate from a nominal 42VDC ±25% input voltage source. This input voltage range is typical for input supplies derived from rectified 24VAC sources.The top converter provides a 5.0V output and up to 1.5A of output current. The top converter highlights a small solution size by using 0402 components with the minimum number of parts needed to provide a fully functional DC/DC converter complete with a programmed enable/disable voltage and soft start features.The converter at the bottom of the board (bottom converter) is designed to operate from 6.0V to 60V, the maximum recommended input voltage the TPS54160. The bottom converter provides a 3.3V output with up to 1.5A of output current. The bottom converter has additional component footprints that can be used by the designer to implement a variety of TPS54160 solutions.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54160 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54160A Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54160EVM-230 — TPS54160 をベースにした 2 種類の個別コンバータ設計向け評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS54160EVM-230 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS54160 1.5-A, 60-V, Step-Down DC/DC Converter with Eco-mode™ データシート (Rev. C) PDF | HTML 2014年 2月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54160EVM-230 2008年 10月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ