PMP10282
5V@2.1A USB チャージャ、オートモーティブ、リファレンス・デザイン
PMP10282
概要
This USB 3.0 charger provides 5V @ 2.1A over an automotive input range of 8V - 40V. It uses the integrated FET TPS54340 PWM Buck controller and implements cable voltage droop compensation. A TPS2546 charging port controller provides data line switching plus an integrated FET with dual current protection thresholds.
特長
- 8 to 40V (12V nominal) input voltage and 5V/2.1A output with TPS54340
- Programmable voltage droop
- Supports both USB 2.0 and 3.0 power switch requirements
- This reference design has been lab tested and is supported with design files and an application note
出力電圧オプション | PMP10282.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2.1 |
Output Power (W) | 10.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIW2.PDF (99 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1