TPS2546
USB charging port controller with CDP/SDP auto switch and 2.5A power switch with load detection
データシート
TPS2546
- USBバッテリ充電仕様1.2に準拠したD+/D– CDP/DCPモード
- 中国テレコミュニケーション業界規格YD/T
1591-2009準拠のD+/D–短絡モード - Non-BC1.2充電モードを自動選択によりサポート
- D+/D–分圧モード: 2V/2.7Vおよび2.7V/2V
- D+/D– 1.2Vモード
- スリープ・モード充電およびマウス/キーボードによるウェイクアップをサポート
- CDPポートに接続しないデバイス向けの自動SDP/CDPスイッチング
- S4/S5充電での負荷検出による電源制御と、すべての充電モードでのポート電力管理
- USB 2.0および3.0の電力スイッチ要件に互換
- 73mΩ (標準値)のハイサイドMOSFETを内蔵
- 電流制限を3A (標準値)までの範囲で調整可能
- 動作範囲: 4.5V~5.5V
- デバイス最大電流
- デバイスのディセーブル時: 2µA
- デバイスのイネーブル時: 270µA
- TPS2543とドロップインおよびBOM互換
- 16ピンWQFN (3.00mm×3.00mm)パッケージで利用可能
- DM/DPピンで8kVのESD定格
- ファイル番号E169910でUL認定済み、CB認定済み
アプリケーション
- USBポート(ホストおよびハブ)
- ノートPCおよびデスクトップPC
- ユニバーサルACアダプタ
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS2546はUSB充電ポート・コントローラおよびパワー・スイッチで、USB 2.0高速データ・ライン(D+/D–)スイッチを内蔵しています。TPS2546は、「」に記載されている充電スキーマをサポートするため、D+/D–上に電気シグネチャを提供します。TIは、主要な携帯電話、タブレット、メディア・デバイスの充電をTPS2546でテストし、BC1.2準拠および非準拠の両方のデバイスで互換性を確認しています。
主要なデバイスの充電に加えて、TPS2546はSTATUSピンによって、パワー・ウェイク機能とポート電力管理(PPM)機能という2つの異なる電力管理機能もサポートしています。パワー・ウェイクによりS4/S5充電中の電源制御が可能になり、PPMによりマルチ・ポート・アプリケーションでのポート電力管理が可能になります。さらに、TPS2546ではマウス/キーボードによる(S3からの)システム・ウェイクアップ(低速およびフルスピード)も完全にサポートされています。
TPS2546 73mΩ電力分配スイッチは、大きな容量性負荷と短絡の発生する可能性が高いアプリケーションを対象としています。2つのプログラム可能な電流スレッショルドにより、電流制限と負荷検出スレッショルドを柔軟に設定できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS2546 USB充電ポート・コントローラおよびパワー・スイッチ、負荷検出機能付き データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 8月 23日 |
セレクション・ガイド | USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) | 2018年 5月 24日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS254x Eye Diagram Performance Test | 2017年 7月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | Effective System ESD Protection for TPS254x USB Charging Port Controllers | 2016年 6月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS2546/TPS2546-Q1 Production Silicon Checklist | 2015年 7月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation | 2014年 6月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS2546EVM-064 — TPS2546 USB Charging Port Controller & Power Switch Evaluation Module
The Texas Instruments TPS2546EVM-064 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2546 USB Charging Port Power Switch and Controller. The EVM contains input and output connectors. Jumper controls are also provided to ease evaluation of device features.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS2546 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM842.TSC (455 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS2546 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM796A.ZIP (56 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
PMP10282 — 5V@2.1A USB チャージャ、オートモーティブ、リファレンス・デザイン
This USB 3.0 charger provides 5V @ 2.1A over an automotive input range of 8V - 40V. It uses the integrated FET TPS54340 PWM Buck controller and implements cable voltage droop compensation. A TPS2546 charging port controller provides data line switching plus an integrated FET with dual current (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00288 — 4 ポート USB 3.0 ハブ
This verified reference design is a four-port USB 3.0 compliant hub. It provides simultaneous SuperSpeed and high-speed/full-speed connections on the upstream port and provides SuperSpeed, high-speed, full- speed, or low-speed connections on the downstream ports. The hub design provides power (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点