TPS2546EVM-064

TPS2546 USB Charging Port Controller & Power Switch Evaluation Module

TPS2546EVM-064

購入

概要

The Texas Instruments TPS2546EVM-064 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2546 USB Charging Port Power Switch and Controller. The EVM contains input and output connectors. Jumper controls are also provided to ease evaluation of device features.

特長
  • Compatible with USB 2.0 and 3.0 Power Switch Requirements
  • Adjustable Current Limit, 230 mA–2800 mA Typical
  • 73-mΩ High-Side MOSFET
  • 2.6-GHz Bandwidth USB 2.0 Data Switch
  • Screw jack type input and output connectors
  • Jumper for device enable input
  • EVM supports USB 3.0 data pass through
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2546 CDP/SDP オート スイッチ、2.5A パワー スイッチ、負荷検出機能搭載、USB 充電ポート コントローラ TPS2547 負荷検出機能搭載、USB 充電ポート・コントローラと 3A パワー・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2546EVM-064 — TPS2546 USB 充電ポート・コントローラおよび電源スイッチ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS254xEVM-064 User Guide (Rev. A) 2013年 2月 4日
証明書 TPS2546EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ