ホーム パワー・マネージメント USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2547

アクティブ

負荷検出機能搭載、USB 充電ポート・コントローラと 3A パワー・スイッチ

製品詳細

Product type Charge port controller Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 3 Current limit (A) 0.2 to 3.0 Operating temperature range (°C) -40 to 115 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Rating Catalog
Product type Charge port controller Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 3 Current limit (A) 0.2 to 3.0 Operating temperature range (°C) -40 to 115 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Rating Catalog
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • USB BC 1.2に準拠したD+/D– CDP/DCPモード
  • 中国テレコミュニケーション業界規格YD/T
    1591-2009準拠のD+/D–短絡モード
  • Non-BC1.2充電モードを自動選択によりサポート
    • D+/D–分圧モード: 2V/2.7Vおよび2.7V/2V
    • D+/D– 1.2Vモード
  • スリープ・モード充電およびマウス/キーボードによるウェイクアップをサポート
  • S4/S5充電での負荷検出による電源制御と、すべての充電モードでのポート電力管理
  • USB 2.0および3.0互換
  • 73mΩ (標準値)のハイサイドMOSFETを内蔵
  • 3Aのプログラム可能なILIMITで、15Wの負荷に対応
  • 動作範囲: 4.5V~5.5V
  • ディセーブル/イネーブル時のIQ: 2µA/270µA
  • TPS2543/46とドロップインおよびBOM互換
  • 16ピンWQFN (3.00mm × 3.00mm)パッケージ
  • DM/DPピンで8kVのESD定格
  • ファイル番号E169910でUL認定済み、 CB認定 - 審査中
  • USB BC 1.2に準拠したD+/D– CDP/DCPモード
  • 中国テレコミュニケーション業界規格YD/T
    1591-2009準拠のD+/D–短絡モード
  • Non-BC1.2充電モードを自動選択によりサポート
    • D+/D–分圧モード: 2V/2.7Vおよび2.7V/2V
    • D+/D– 1.2Vモード
  • スリープ・モード充電およびマウス/キーボードによるウェイクアップをサポート
  • S4/S5充電での負荷検出による電源制御と、すべての充電モードでのポート電力管理
  • USB 2.0および3.0互換
  • 73mΩ (標準値)のハイサイドMOSFETを内蔵
  • 3Aのプログラム可能なILIMITで、15Wの負荷に対応
  • 動作範囲: 4.5V~5.5V
  • ディセーブル/イネーブル時のIQ: 2µA/270µA
  • TPS2543/46とドロップインおよびBOM互換
  • 16ピンWQFN (3.00mm × 3.00mm)パッケージ
  • DM/DPピンで8kVのESD定格
  • ファイル番号E169910でUL認定済み、 CB認定 - 審査中

TPS2547はUSB充電ポート・コントローラおよびパワー・スイッチで、USB 2.0高速データ・ライン(D+/D–)スイッチを内蔵しています。TPS2547は、D+/D–ライン上の電気シグネチャにより、機能説明セクションに記載されている充電スキーマをサポートします。TIは、主要な携帯電話、タブレット、メディア・デバイスの充電をTPS2547でテストし、BC1.2準拠および非準拠の両方のデバイスで互換性を確認しています。

主要なデバイスの充電に加えて、TPS2547はSTATUSピンによって、パワー・ウェイク機能とポート電力管理(PPM)機能という2つの異なる電力管理機能もサポートしています。パワー・ウェイクによりS4/S5充電中の電源制御が可能になり、PPMによりマルチ・ポート・システムでのインテリジェントなポート電力管理が可能になります。さらに、TPS2547ではマウス/キーボードによる(S3からの)システム・ウェイクアップ(低速およびフルスピード)も完全にサポートされています。

TPS2547 73mΩ電力分配スイッチは、大きな容量性負荷や短絡の発生する可能性が高いアプリケーションを対象としています。2つのプログラム可能な電流スレッショルドにより、電流制限と負荷検出スレッショルドを柔軟に設定できます。

TPS2547はUSB充電ポート・コントローラおよびパワー・スイッチで、USB 2.0高速データ・ライン(D+/D–)スイッチを内蔵しています。TPS2547は、D+/D–ライン上の電気シグネチャにより、機能説明セクションに記載されている充電スキーマをサポートします。TIは、主要な携帯電話、タブレット、メディア・デバイスの充電をTPS2547でテストし、BC1.2準拠および非準拠の両方のデバイスで互換性を確認しています。

主要なデバイスの充電に加えて、TPS2547はSTATUSピンによって、パワー・ウェイク機能とポート電力管理(PPM)機能という2つの異なる電力管理機能もサポートしています。パワー・ウェイクによりS4/S5充電中の電源制御が可能になり、PPMによりマルチ・ポート・システムでのインテリジェントなポート電力管理が可能になります。さらに、TPS2547ではマウス/キーボードによる(S3からの)システム・ウェイクアップ(低速およびフルスピード)も完全にサポートされています。

TPS2547 73mΩ電力分配スイッチは、大きな容量性負荷や短絡の発生する可能性が高いアプリケーションを対象としています。2つのプログラム可能な電流スレッショルドにより、電流制限と負荷検出スレッショルドを柔軟に設定できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS2546 アクティブ CDP/SDP オート スイッチ、2.5A パワー スイッチ、負荷検出機能搭載、USB 充電ポート コントローラ Improves continuous output current and removes CDP-SDP auto switch functionality.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2547 USB充電ポート・コントローラおよび3Aパワー・スイッチ、負荷検出機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 9月 5日
証明書 UL 2367 Certificate of Compliance 20180130-E169910 2024年 6月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2546EVM-064 — TPS2546 USB Charging Port Controller & Power Switch Evaluation Module

The Texas Instruments TPS2546EVM-064 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2546 USB Charging Port Power Switch and Controller. The EVM contains input and output connectors. Jumper controls are also provided to ease evaluation of device features.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS2547 IBIS Model

SLVMCI6.ZIP (23 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TPS2547 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMC34A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ