TIDA-IPAD-AUTOMOTIVE-CHARGER-REFERENCE-DESIGN
iPad オートモーティブ・チャージャ・リファレンス・デザイン
TIDA-IPAD-AUTOMOTIVE-CHARGER-REFERENCE-DESIGN
概要
The reference design provides customers an extremely small form factor but still compliant to the iPad® charge current requirement of up to 2.1A at 5V. The switching buck, TPS54340, features switching frequency that is up to 2MHz which is above the audio band requirements. Customers can leverage the small form factor of this reference design and can provide USB charging capability at multiple space-constraint locations within the car. ESD protection on USB pins is provided via TPD2E001.
特長
- Small form factor design, PCB size: 1100X700 mils only
- Switching frequency of TPS54340 can be up to 2MHz which is above the audio band
- TPS5430 provides up to 2.1A @ 5V outputs
- ESD protection on USB pins via TPD2E001
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SNVC111.PDF (1142 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
SNVC107.PDF (82 K)
設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | Test Report for the iPad Automotive Charger | 2013年 6月 11日 |