PMP4488

USB-C DFP 5V3A 自動車用チャージャ・リファレンス・デザイン

概要

The PMP4488 is low cost 5V3A charger reference design providing Type C DFP feature and is compliant with BC1.2 device.  The design includes a non-synchronous step-down regulator TPS54340 and highly integrated USB type-C controller TPS25810. The PMP4488 demonstrates high efficiency, good line/load regulation and thermal performance.

特長
  • 7~40Vin wide input range
  • USB-C DFP only+BC1.2
  • Non-SR solution with 2-layer design reduces cost
  • 89% @ 12Vin full load with good thermal performance
  • Size: 43mm x 20mm x 5.6mm
出力電圧オプション PMP4488.1
Vin(最小)(V) 7
Vin(最大)(V) 42
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 15
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAZ8.PDF (474 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRIL3.PDF (198 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIL4.ZIP (319 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRIL2.PDF (273 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS54340Eco-mode™ 搭載、42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2514AUSB 専用充電ポート コントローラ - Gen 2

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25810VCONN 搭載、USB Type-C® ソース (供給) コントローラと 3A パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP4488 Test Results 2015/11/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。