TPS54233EVM-373

評価モジュール、TPS54233 用、降圧コンバータ、Eco-mode 付き

TPS54233EVM-373

ご注文はこちら

概要

The TPS54233 dc/dc converter is designed to provide up to a 2 A output from an input voltage source of 3.5 V to 28 V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1 of the User Guide. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that maybe achieved when designing with the TPS54233 regulator. The switching frequency is internally set at a nominal 300 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54233 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54233 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54233 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 30 V for the TPS54233EVM-373.

DC/DC コンバータ
TPS54233 Eco-mode 付き、3.5 ~ 28V 入力、2A、300kHz、降圧コンバータ TPS54233-Q1 車載向け、Eco-Mode™ 搭載、3.5V ~ 28V、300kHz 固定周波数、2A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54233EVM-373 — 評価モジュール、TPS54233 用、降圧コンバータ、Eco-mode 付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54233EVM-373 評価モジュール、TPS54233 用、降圧コンバータ、Eco-mode 付き

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54233 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/10/26
証明書 TPS54233EVM-373 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。