TIDA-00816

グリッド IoT のリファレンス・デザイン:Sub-1GHz RF を使用して故障インジケータ、データ・コレクタ、Mini-RTU を接続

TIDA-00816

設計ファイル

概要

TIDA-00816 リファレンス・デザインは、複数のセンサ・ノード(この場合はフォルト・パッセージ・インジケータ)と TI 15.4 スタックを使用するコレクタの間のスター型ネットワークで、ワイヤレス・サブ 1GHz 通信を実現します。このリファレンス・デザインは、配電オートメーションのオーバーヘッド・フォルト・パッセージ・インジケータ(FPI)とデータ・コレクタをアプリケーション・シナリオとして使用しており、低消費電力の短距離(50m 未満)通信を行うために最適化されています。TI の Simplelink ファミリの CC1310 デバイスは、Sub-1GHz 無線周波数(RF)トランシーバと Arm(TM) Cortex(TM) M3 マイコンを搭載した高集積シングルチップ・ソリューションです。TI 15.4 Stack はUS、ETSI、中国の周波数帯でビーコン・モード通信を構成するために使用されます。消費電流データは、送信出力レベル(0 ~ +10dBm)とビーコン間隔(0.3 ~ 5秒)を最適化し、50kbps のデータレートで 1 ~ 300 バイトのシングル・パケット・データを伝送する場合のものです。

特長
  • FPI、データ・コレクタ、変電所、配電オートメーション最終機器で低消費電力の短距離通信(50m 以下)を実現
    • 受信電流は 6mA 未満、送信電流は 16mA 未満(+10dBm 時)
    • スター型ネットワークで5秒間隔のビーコン(センサ・ノードは受信モード)を使用する場合の平均消費電流は 20µA 未満
    • US (915MHz)、ETSI (868MHz)、中国(433MHz)の周波数帯域向けに消費電流データを提供
  • グリッド・オートメーションでローパワー RF を統合:
    • ネットワーク設定
    • ビーコン送受信
    • データ交換
    • フォルト識別とデータ通信
  • CC1310 を使用するメリット:
    • RF とマイコン(MCU)のアクティブ消費電流が低く、RTC の動作中と RAM と CPU のリテンション中のスタンバイ電流は 0.7uA
    • TI 15.4 Stack は、コレクタとセンサ(故障インジケータ)ノード間のビーコン有効通信の構成に使用
    • TI の SimpleLink(TM)プラットフォームはマイコン製品ラインアップとのシームレスな統合が可能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU596.PDF (7980 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRWY5.PDF (14 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRWY6.PDF (43 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWY7.PDF (72 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWY9.ZIP (2472 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SWRC319B.ZIP (5640 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCEU5.ZIP (275 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWY8.PDF (947 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1294NCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD6E004高速インターフェイス向け、6 チャネル、1.6pF、5.5V、8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS796イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC4T245構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット

この LaunchPad を活用した開発方法:
ステップ 1:cc1310 LaunchPad を購入
ステップ 2:cc13x0 SDK をダウンロード
ステップ 3:CC13x0 SimpleLink Academy のトレーニングを受講

SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310 ワイヤレス・マイコン(MCU)ローンチパッド開発キットは、Sub-1GHz 無線に対応する初めてのローンチパッド・キットで、長距離のコネクティビティと 32 ビットの ARM® Cortex®-M3 プロセッサをシングル・チップに統合しています。

CC1310 (...)

ユーザー・ガイド: PDF
ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー ネットワーク接続性、信頼性、安全性 を向上するためのグリッドの最新化 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 4日
ホワイト・ペーパー Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure.. (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
ホワイト・ペーパー Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure.... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
技術記事 Benefits of using Sub-1 GHz connectivity for grid asset monitoring, protection and PDF | HTML 2020年 5月 28日
設計ガイド グリッド IoT のリファレンス・デザイン:故障インジケータ、データ・コレクタ、Mini-RTU を接続 英語版 2018年 8月 28日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-CC13X0-SDK SimpleLink™ Sub-1GHz CC13x0 ソフトウェア開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ