TPD6E004
- JESD を上回る ESD 保護:
- ±15kV 人体モデル (HBM)
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
- ±12kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
- 1.6pF の低 I/O 容量
- 電源電圧範囲:0.9V~5.5V
- 6 チャネル・デバイス
- 省スペースの UQFN (RSE) パッケージ
TPD6E004 デバイスは低容量の ±15kV ESD 保護ダイオード・アレイで、通信ラインに接続された敏感な電子機器を保護するよう設計されています。各チャネルは 1 対のダイオードで構成され、ESD 電流パルスを V CC または GND に制御します。 TPD6E004 は、IEC 61000-4-2 に規定されている ±15kV までの人体モデル (HBM)、±8kV の接触 ESD、および ±12kV のエアギャップ ESD から保護します。 このデバイスにはチャネルごとに標準値 1.6pF の容量があり、高速データ I/O インターフェイスでの使用に最適です。
TPD6E004 は RSE パッケージで供給され、–40℃~+85℃の範囲で動作が規定されています。
TPD6E004 デバイスは 6 チャネルの ESD 構造で、USB、イーサネット、FireWire アプリケーション用に設計されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ESDEVM — ESD の評価基板
静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00816 — グリッド IoT のリファレンス・デザイン:Sub-1GHz RF を使用して故障インジケータ、データ・コレクタ、Mini-RTU を接続
TIDA-00816 リファレンス・デザインは、複数のセンサ・ノード(この場合はフォルト・パッセージ・インジケータ)と TI 15.4 スタックを使用するコレクタの間のスター型ネットワークで、ワイヤレス・サブ 1GHz 通信を実現します。このリファレンス・デザインは、配電オートメーションのオーバーヘッド・フォルト・パッセージ・インジケータ(FPI)とデータ・コレクタをアプリケーション・シナリオとして使用しており、低消費電力の短距離(50m 未満)通信を行うために最適化されています。TI の Simplelink ファミリの CC1310 デバイスは、Sub-1GHz (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010032 — Ethernet や 6LoWPAN RF メッシュなどをサポートするユニバーサル・データ・コンセントレータのリファレンス・デザイン
IPv6ベースのグリッド通信は、スマート・メーターやグリッド自動化などの産業用市場およびアプリケーションで標準的な選択肢になりつつあります。このユニバーサル・データ・コンセントレータのリファレンス・デザインは、イーサネットのバックボーン通信、6LoWPAN (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010024 — ネットワーク処理能力を強化したセキュアな 6LoWPAN メッシュ・エンド・ノードのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、スマート・メーターの高度計量インフラ (AMI) ネットワーク向けに、DTLS セキュリティを搭載したシンプルな RF メッシュ・ネットワーク・エンド・ノードを実装します。このネットワークは、低消費電力ワイヤレス・パーソナル・エリア・ネットワーク上のIPv6 (6LoWPAN)ソリューションです。このデザインは、単一の CC1312R SimpleLink™ (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010003 — ネットワーク性能を向上するシンプルな 6LoWPAN メッシュ・エンド・ノードのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、スマート・メータの高度計量インフラ(AMI)ネットワーク向けに、シンプルなRFメッシュ・ネットワーク・エンド・ノードを実装します。このネットワークは、低消費電力ワイヤレス・パーソナル・エリア・ネットワーク上のIPv6 (6LoWPAN)ソリューションです。このデザインは、単一の CC1310 SimpleLink™ ワイヤレス・マイコンを使用してこのネットワークを実装し、性能の最適化とシステム・コストの最小化を行います。包括的な 6LoWPAN メッシュ・ネットワークは IEEE-802.15.4e/g プロトコルをベースとする TI-15.4 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
UQFN (RSE) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。