CC1201EMK-868-930
868 ~ 930MHz、CC1201 評価基板キット
CC1201EMK-868-930
概要
The CC1201 Evaluation Module Kit for 868-930 MHz can be used in conjunction with the CC1200 Development Kit to evaluate the operation of the CC1201 in the mentioned frequency range. The CC1200DK is required for operation and needs to be ordered separately.
特長
- 2 x CC1201 Evaluation Modules for 868-930 MHz
- Antennas
Sub-1GHz トランシーバ
購入と開発の開始
CC1201EMK-868-930 — CC1201 評価モジュール・キット、868 ~ 930 MHz
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
製品
MSP430 マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
Sub-1GHz トランシーバ
他のワイヤレス製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
ドキュメント
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新情報
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | CC1201EMK-868-930 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020年 4月 29日 | ||||
ユーザー・ガイド | CC1200 Evaluation Module Kit Quick Start Guide (Rev. A) | 2015年 8月 26日 |