CC113L
- RF Performance
- Receive Sensitivity Down to −116 dBm at
0.6 kbps - Programmable Data Rate from 0.6 to 600 kbps
- Frequency Bands: 300–348 MHz,
387–464 MHz, and 779–928 MHz - 2-FSK, 4-FSK, GFSK, MSK, and OOK Supported
- Receive Sensitivity Down to −116 dBm at
- Digital Features
- Flexible Support for Packet Oriented Systems
- On-chip Support for Sync Word Detection, Flexible Packet Length, and Automatic CRC Calculation
- Low-Power Features
- 200-nA Sleep Mode Current Consumption
- Fast Startup Time; 240 μs From Sleep to RX Mode
- 64-Byte RX FIFO
- General
- Few External Components; Completely On-chip Frequency Synthesizer, No External Filters or RF Switch Needed
- Green Package: RoHS Compliant and No Antimony or Bromine
- Small Size (QLP 4- x 4-mm Package, 20 Pins)
- Suited for Systems Targeting Compliance with EN 300 220 (Europe) and FCC CFR Part 15 (US)
- Support for Asynchronous and Synchronous Serial Transmit Mode for Backward Compatibility with Existing Radio Communication Protocols
The CC113L is a cost optimized sub-1 GHz RF receiver for the 300–348 MHz, 387–464 MHz, and 779–928 MHz frequency bands. The circuit is based on the popular CC1101 RF transceiver, and RF performance characteristics are identical. The CC115L transmitter together with the CC113L receiver enable a low-cost RF link.
The RF receiver is integrated with a highly configurable baseband demodulator. The modem supports various modulation formats and has a configurable data rate up to 600 kbps.
The CC113L provides extensive hardware support for packet handling, data buffering, and burst transmissions.
The main operating parameters and the 64-byte receive FIFO of CC113L can be controlled through a serial peripheral interface (SPI). In a typical system, the CC113L will be used together with a microcontroller and a few additional passive components.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CC113L Value Line Receiver データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2014年 5月 8日 | ||
* | エラッタ | CC113L Errata Notes | 2011年 5月 26日 | |||
セレクション・ガイド | Leitfaden zur Auswahl drahtloser Kommunikationstechnologie (Rev. B) | 2022年 3月 7日 | ||||
セレクション・ガイド | ワイヤレス・コネクティビティ技術セレクション・ガイド (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | 2022年 3月 7日 | |||
セレクション・ガイド | 無線連線技術選擇指南 (Rev. B) | 2022年 3月 7日 | ||||
セレクション・ガイド | 무선 연결 기술 선택 가이드 (Rev. B) | 2022年 3月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | Debugging Communication Range (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 5月 23日 | |||
ホワイト・ペーパー | Migrating your proprietary solution to the SimpleLink™ WMCU | 2018年 11月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) | 2017年 10月 2日 | ||||
その他の技術資料 | 無線通信ソリューション | 2015年 11月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | TI LPRF EASYMODE | 2014年 12月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Antenna Diversity | 2014年 10月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | DN038 -- Miniature Helical PCB Antenna for 868 MHz or 915/920 MHz | 2012年 11月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SMARTRFTRXEBK — SmartRF トランシーバ・モジュール評価ボード
SmartRF Transceiver 評価ボード(TrxEB)は、評価、性能テスト、ソフトウェア開発のため、TI のローパワー RF トランシーバと組み合わせて使用します。
以下のトランシーバ評価モジュールがサポートされています。
- CC1101EM*
- CC11xLEM*
- CC112xEM*
- CC1175EM*
- CC1200EM*
- CC2500EM
- CC2520EM
(*) すべての周波数派生版、および CC1190 との組み合わせもサポートされています
評価モジュールは、TI ストアで別売りの EMK(評価モジュール・キット)の形で入手できます
SmartRF TrxEB を使用して実行できる作業
- (...)
SWRC219 — TrxEB RF PER Test Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz トランシーバ
ハードウェア開発
開発キット
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MSP430 マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
Sub-1GHz トランシーバ
他のワイヤレス製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS — Hardware design reviews for SimpleLink™ CC1xxx devices
- ステップ 1:レビューを依頼する前に、対応する製品ページ (以下の CC1xxx 製品ページへのリンクを参照) に掲載されている技術資料と設計や開発向けのリソースをお客様の側で参照することが重要です。
- ステップ 2:レビュー・プロセスを開始するために、申請フォームに情報を入力します。お客様が指定した E メール・アドレス宛てに TI のエキスパートが直接ご連絡を差し上げ、その後の手順についてご案内します。
SimpleLink (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。