CC2538-CC2592EMK
CC2538-CC2592 評価モジュール・キット
CC2538-CC2592EMK
概要
CC2538-CC2592EMK は、CC2592 PA/LNA フロント・エンドを CC2538 IEEE 802.15.4 システム・オン・チップとともに使用した場合の実例を示します。CC2592 RF フロント・エンドには PA、LNA、スイッチ、バラン、および RF マッチングが内蔵されており、2.4GHz のローパワー RF ソリューションで出力電力とレシーバの感度を向上します。
CC2538+CC2592 の組み合わせにより、長距離(より大きな出力電力)に対応し、感度を向上する必要がある IEEE 802.15.4 や ZigBee™ アプリケーション向けの強力なソリューションが実現します。CC2538-CC2592EM は CC2538+CC2592 の設計の RF 性能を評価および測定するのに使用できるほか、TI の Z-Stack と組み合わせて使用することで、ソフトウェア開発やテストを行うことができます。
キットには 2 個の CC2538-CC2592EM ボードが含まれています。評価モジュールを使用するには、(CC2538DK に含まれている別売りの)SmartRF06EB が必要です。
特長
- 2 x CC2538、CC2592 PA/LNA RF フロント・エンド評価モジュール付き
低消費電力 2.4GHz 製品
購入と開発の開始
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
製品
MSP430 マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
Sub-1GHz トランシーバ
他のワイヤレス製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
ドキュメント
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新情報
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes