ハードウェア
CC2538-CC2592EMK — CC2538-CC2592 評価モジュール・キット
CC2538-CC2592EMK は、CC2592 PA/LNA フロント・エンドを CC2538 IEEE 802.15.4 システム・オン・チップとともに使用した場合の実例を示します。CC2592 RF フロント・エンドには PA、LNA、スイッチ、バラン、および RF マッチングが内蔵されており、2.4GHz のローパワー RF ソリューションで出力電力とレシーバの感度を向上します。
CC2538+CC2592 の組み合わせにより、長距離(より大きな出力電力)に対応し、感度を向上する必要がある IEEE 802.15.4 や ZigBee™ (...)