CC-DEBUGGER

デバッガおよびプログラマ、RF システム・オン・チップ用

CC-DEBUGGER

購入

概要

The CC Debugger is a small programmer and debugger for the TI Low Power RF System-on-Chips. It can be used together with IAR Embedded Workbench for 8051 (version 7.51A or later) for debugging and SmartRF Flash Programmer for flash programming. The CC Debugger can also be used for controlling selected devices from SmartRF Studio.

特長

Contents in the box:

  • CC Debugger
  • Mini USB cable
  • 10-pin flat cable with 2x5 2.54mm connector
  • 10-pin flat cable with 2x5 1.27mm connector
  • Converter board 2.54mm-1.27mm connector
  • Documentation

CC-Debugger can be used to program and debug the following 8051-based system-on-chips from Texas Instruments:

  • CC1110, CC1111
  • CC2430, CC2431
  • CC2510, CC2511
  • CC2530, CC2531, CC2533
  • CC2540, CC2541
  • CC2543, CC2544, CC2545

It is possible to control the same devices from SmartRF Studio. In addition, CC-Debugger can control the following transceivers from SmartRF Studio:

  • CC1120, CC1121, CC1125, CC1175
  • CC1100, CC1101, CC110L, CC113L, CC115L
  • CC2500, CC2520

It can also be used to program the PurePath Wireless devices:

  • CC8520, CC8521
  • CC8530, CC8531
他のワイヤレス製品
CC2510 8051 マイコン (MCU) と 16KB または 32 KB のメモリ搭載、2.4GHz 無線トランシーバ CC2511 2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU、16 または 32 KB フラッシュ・メモリ、フル・スピード USB インターフェイス CC2530-RF4CE 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン CC2531-RF4CE 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 と RF4CE ワイヤレス・マイコン CC2543 2.4GHz RF バリュー・ライン SoC、32kB フラッシュ/ 16 GPIO/ I2C/ SPI/ UART 付 CC2544 2.4GHz RF バリュー・ライン SoC、32kB フラッシュ、USB、SPI、および UART 搭載 CC2545 2.4GHz RF バリュー・ライン SoC、32kB フラッシュ/ 31 GPIO/ I2C/ SPI/ UART 付

 

Sub-1GHz トランシーバ
CC1101 低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ CC110L バリュー・ライン Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ CC1120 狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ CC1125 狭帯域システム向け、超高性能 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ CC1200 低消費電力、高性能のワイヤレス・トランシーバ

 

Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC1110-CC1111 最大 32kB のフラッシュ・メモリ搭載、Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2430 2.4GHz、IEEE 802.15.4/ZigBee™ 向け、システム オン チップ ソリューション CC2431 システム・オン・チップ(SoC)ソリューション、ZigBee/IEEE 802.15.4 ワイヤレス・センサ・ネットワーク向け CC2530 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン CC2531 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 ワイヤレス・マイコン CC2533 真のシステム・オン・チップ・ソリューション、2.4GHz IEEE 802.15.4 および ZigBee アプリケーション用 CC2540 USB 搭載、Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2540T 拡張産業用温度範囲、Bluetooth® Low Energy (LE) ワイヤレス・マイコン CC2541 Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン

 

車載ワイヤレス接続製品
CC2541-Q1 車載認証済み、SimpleLink Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

デバッグ・プローブ

CC-DEBUGGER — デバッガおよびプログラマ、RF システム・オン・チップ用

TI.com で取り扱いなし
ドライバまたはライブラリ

SWRC212 — Cebal - CCxxxx Development Tools USB Driver for Windows x86 and x64

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SWRC212 Cebal - CCxxxx Development Tools USB Driver for Windows x86 and x64

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 10 5 2011
ハードウェア開発
デバッグ・プローブ
CC-DEBUGGER デバッガおよびプログラマ、RF システム・オン・チップ用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc212 or www.ti.com/lit/xx/swrc212a/swrc212a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SWRC212. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド CC Debugger User's Guide (Rev. H) 2014年 4月 17日
ユーザー・ガイド CC-DEBUGGER Design Files (Rev. A) 2019年 8月 16日
証明書 CC-DEBUGGER EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 8月 13日
ユーザー・ガイド CC Debugger Quick Start Guide (Rev. B) 2012年 2月 23日
アプリケーション・ノート DN304 – CCxxxx Development Tools USB Driver Installation Guide 2011年 5月 11日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア・プログラミング・ツール
FLASH-PROGRAMMER SmartRF フラッシュ・プログラマ

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
PACKET-SNIFFER SmartRF プロトコル Packet Sniffer SMARTRFTM-STUDIO SmartRF Studio

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ