RFSTAR-3P-AUTO-BLE-MODULES

CC2642R-Q1 と CC2340R5-Q1 をベースとする、RF-STAR 車載 BLE モジュール

RFSTAR-3P-AUTO-BLE-MODULES

購入

概要

RF-star は、TI から見て 3P IDH (サード パーティーの独立系デザイン ハウス) であり、10 年以上にわたってワイヤレス接続モジュールに携わっています。同社は、TI 製品をベースとし、BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz、Wi-SUN など多様なワイヤレス モジュールとソリューションの供給に特化しています。 
RF-BM-2340QB1 は、AEC-Q100 準拠の CC2340R5-Q1 マイコンをベースとする車載対応 Bluetooth® 5.3 Low Energy モジュールです。RF-BM-2642QB1I および RF-BM-2642QB1 は、AEC-Q100 準拠の CC2642R-Q1 マイコンをベースとする車載対応 Bluetooth® 5.2 Low Energy モジュールです。-40℃ から 105℃ までの広い温度範囲で動作し、厳しい条件でも高い無線性能を発揮します。 
その豊富なリソースにより、パッシブ エントリ / パッシブ スタート (PEPS)、リモート キーレス エントリ (RKE)、カー シェアリング、パイロット パーキング、T ボックス、TPMS、OBD などのカー アクセス アプリケーションやその他のアプリケーションにおける電力制約の厳しいワイヤレス通信に最適です。さらに、これらの車載対応モジュールは、そのようなアプリケーションへの対応を容易にする Bluetooth 5.0 LE プロトコルを採用しています。豊富な機能を活用して、お客様は開発期間を短縮できます。また、最終製品のコストを削減し、早期にリリースすることが可能になります。IPEX バージョンを使用すると、より長いカバレッジ範囲を実現できます。
RF-BM-2642QB1I (IPEX コネクタ バージョン) および RF-BM-2642QB1 (PCB アンテナ バージョン) は、RF-star の CC2642R および CC2652R シリーズのモジュール RF-BM-2642B2 および RF-BM-2652B1 と P2P 互換です。
RF-BM-2642QB1x および RF-BM-2340QB1 モジュールには開発ボードが付属しており、すぐに開発を開始できます。 

車載ワイヤレス接続製品
CC2340R5-Q1 車載認証取得済み、512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2642R-Q1 車載認証済み、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン (MCU)

購入と開発の開始

開発キット

RFSTAR-RF-BM-2340QB1 — CC2340R5-Q1 車載対応 Bluetooth® Low Energy モジュール

開発キット

RFSTAR-RF-BM-2642QB1 — CC2642R-Q1 車載対応 BLE モジュール

開発キット

RFSTAR-RF-BM-2642QB1I — CC2642R-Q1 車載対応 BLE モジュール、外部アンテナ バージョン

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。