SK-AM62-LP
低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット
SK-AM62-LP
概要
SK-AM62-LP はスタータ キット (SK) の評価基板 (EVM) であり、数量限定で提供しています。
低消費電力AM62x スタータ キット (SK) 評価基板 (EVM) は、AM62x SoC (システム オン チップ) をベースとしたスタンドアロンのテスト / 開発プラットフォームです。AM62x プロセッサは、クワッドコアの 64 ビット Arm®-Cortex®-A53 マイクロプロセッサと、シングルコアの Arm Cortex-R5F マイコン (MCU) と、Arm Cortex-M4F マイコンで構成されています。
SK-AM62-LP を使用すると、ドット密度 (DPI) の高い HDMI (高品位マルチメディア インターフェイス) や最大 2K の分解能の LVDS (低電圧差動信号伝送)を経由するデュアル ディスプレイ機能、またシリアル、イーサネット、USB、その他のインターフェイスを使用した産業用通信ソリューションの実験を実施できます。豊富なインターフェイスを搭載し、最大で 1.4GHz のクワッド A53 を使用できる Arm の強力な性能は、PLC (プログラマブル ロジック コントローラ)、オートメーション制御、モニタ / スーパーバイザ システムなどの幅広いアプリケーション向けに優れた制御機能と通信機能を実現するのに役立ちます。
加えて、SK-AM62-LP は他のプロセッサまたはシステムと通信できるほか、通信ゲートウェイとして動作することも可能です。この製品はさらに、標準リモート I/O システムとして直接動作すること、または産業用通信ネットワークに接続したシンプルなセンサとして動作することができます。Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE) のような標準的な開発ツールを使用し、組込み済みエミュレーション ロジックを通じてエミュレーションとデバッグを実施することもできます。
カスタム ボード設計の際に、お客様は SK 設計ファイルを再利用し、設計ファイルを編集する傾向があります。代わりに、SOC、メモリ、通信インターフェイスなどの一般的な実装を再利用することもできます。SK には追加機能が搭載されていることが予想されるため、お客様は基板設計要件に合わせて SK の実装を最適化できます。SK 回路図を最適化している間に、カスタム設計にエラーが生じ、機能、性能、信頼性の問題を引き起こす可能性があります。最適化を行っているときに、SK 実装に関する疑念が生じ、設計エラーにつながります。 最適化と設計エラーの多くは、設計全体で共通しています。学習内容とデータシートのピン接続に関する推奨事項に基づき、SK 回路図の各セクション付近に包括的な Design Notes (D-Note:)、Review Notes (R-Note:)、Cad Notes (Cad Note:) が追加されており、これらを確認してエラーを最小限に抑えることができます。設計ダウンロードの一部として、お客様による評価をサポートするための追加ファイルが含まれています。
特長
- 処理機能
- クワッド コア Arm® Cortex®-A53 を搭載した AM6254 (AMC パッケージ)
- シングル コア Arm Cortex-M4F
- ディスプレイ
- デュアル ディスプレイ サポート、最大 2K のディスプレイ解像度に対応
- 1 個のデュアルチャネル LVDS
- オーディオ コーデック TLV320AIC3106 を搭載し、RGB888 を経由する 1 個の HDMI コネクタ
- Wi-Fi® と Bluetooth® の各モジュールに対応する M.2 Key E インターフェイス サポート、4 レーンの MIPI CSI-2 カメラ コネクタ、2 個のギガビット イーサネット
- 接続機能
- 1 個の USB 2.0 Type-A
- USB ブートをサポートする 1 個の Type-C® デュアル ロール デバイス (DRD) USB 2.0
- オンボードの XDS110 JTAG (Joint Test Action Group) エミュレータ
- USB 2.0 Type-B を経由する 4 個の UART (ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ)
- ストレージ
- 2GB LPDDR4
- SK (スタータ キット) 上にある複数のブート可能インターフェイス
- 取り外し可能な microSD
- USB
- QSPI (クワッド シリアル ペリフェラル インターフェイス)
- イーサネット
- UART
- ソフトウェア
- TI のプロセッサ SDK Linux®
- RT-Linux
- Android™
- Wi-Fi など、すぐに使用できるデモ
- SK の設計ファイル
- 設計ファイルセクションの Zip フォルダにある更新済みダウンロード可能ファイルには、1_SCHEMATIC、2_BOM、3_Board_File、4_Gerber、5_Gerber_PDF、6_Assembly_Models_Package、7_PCB_LAYER_STACKUP、8_Power_Supply_Sequencing の各フォルダに加え、いくつかのサブフォルダが格納されています。
付属しない:
- USB-C® の 5V から 15V への変換、3A の電源、ケーブル
- MicroSD カード
- UART シリアル通信との接続向け USB micro-B ケーブル
Arm ベースのプロセッサ
購入と開発の開始
SK-AM62-LP — AM62x starter kit for low-power Sitara™ processors
MCU-PLUS-SDK-AM62X — MCU+ SDK for AM62x – RTOS, No-RTOS
MCU PLUS SDK Linux Installer
MCU PLUS SDK Windows Installer
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ドキュメント
MCU PLUS SDK online documentation
Performance measurement datasheet
Documentation only package
Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
TI ARM CLANG compiler
Tool to configure SOC pimux and MCU PLUS SDK driver parameters
Buildsheet of supported features
リリース情報
Thank you for your interest in the AM62x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
最新情報
- SBL: Image authentication from DDR when in-place authentication fails from OSPI NOR
- SBL: Software version check with RPRC image format
- OSPI flash diagnostics application for custom flashes
- Asymmetric Multiprocessing support on Application cores (Cortex-A) with freeRTOS.
- Trusted Firmware - A based booting of Application cores (Cortex-A).
- New Drivers: Display(Cortex - A) and RTC (Cortex - A, R)
DDR-CONFIG-AM62 — DDR Configuration Tool
DDR-CONFIG-AM62 — DDR Configuration Tool
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
開発キット
ドキュメント
リリース情報
This tool is intended to simplify the process of configuring the DDR Subsystem Controller and PHY to interface with DRAM memory devices.
最新情報
- fixed errata associated with CA VREF training range
- restricted some inputs for FSP1 and IO configurations
- removed parameter tDQSCKmin from DDR4. Not used
- added support for AM62Dx
EDGE-AI-STUDIO — Edge AI Studio
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
Edge AI studio is a collection of tools aimed to accelerate the development of edge AI application on TI embedded devices.
Model analyzer, formerly known as TI edge AI cloud, is a free online service that allows you to evaluate accelerated deep learning inference on remotely accessed development boards. With Model analyzer it only takes minutes to login, deploy a model and obtain a variety of performance benchmarks.
Model composer (coming soon) is a tool for training, compiling and deploying models on a local development board.
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62X — Processor SDK RT-Linux for AM62x
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62X — Processor SDK RT-Linux for AM62x
Processor SDK LINUX RT AM62x - RT-Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX RT AM62x SIP - RT-Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX RT AM62x Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62xx-LP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62x SIP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62x Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62xx-LP Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62x Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62x SIP Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62x-LP Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62x Buildroot - SD card image
Processor SDK LINUX RT Beagleplay Yocto - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ドキュメント
Quick Start Guide for the AM62x/AM62xSIP Starter Kit (SK) board
Quick Start Guide for the Beagleplay board
Learn how to build embedded systems using AM62x processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build RT Linux image using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Buildroot SDK manual for developers with build instructions
Get the various RT Linux Performance Benchmarks for this release
Software manifest for Yocto Linux RT - Processor SDK AM62x SIP
Software manifest for Yocto Linux RT - Processor SDK AM62x/AM62x LP/Beagleplay
Software manifest for Jailhouse Hypervisor RT - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Debian Linux RT - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Debian Linux RT - Processor SDK AM62xSIP
Software manifest for Buildroot Linux RT - Processor SDK AM62x
Build Sheet of supported features for AM62x/AM62LP/AM62SIP
リリース情報
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX RT AM62X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux-RT only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices. For more information, please see the Migration Guide.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62x processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
最新情報
- Linux embedded software support
- Long Term Stable (LTS) RT Kernel update to 6.6.58-rt45
- U-boot 2024.04 based bootloaders with pre-intergrated early splash screen
- Yocto scarthgap (LTS) based build environment and filesystem
- Debian distribution and pre-built deb packages based on Trixie
- Buildroot 2024.05.3 based build environment and filesystem for AM62x
- Snagfactory support on AM62x using Snagboot
- Jailhouse Hypervisor based on LTS RT Kernel 6.6.58-rt45
- Yocto scarthgap based SD card image for Beagleplay with TI baseline of LTS RT Kernel 6.6.58-rt45 & U-boot 2024.04
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X — Processor SDK Linux for AM62x
Processor SDK LINUX AM62x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM62x SIP - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM62x Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62LP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x SIP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Jailhouse Hypervisor - Yocto based SD card image
Processor SDK LINUX AM62LP Jailhouse Hypervisor - Yocto based SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x SIP Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x-LP Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Buildroot - SD card image
Processor SDK LINUX Beagleplay Yocto - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ドキュメント
Quick Start Guide for the AM62x/AM62xSIP Starter Kit (SK) board
Quick Start Guide for the Beagleplay board
Learn how to build embedded Linux systems using AM62 processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Buildroot SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x SIP
Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP/Beagleplay
Software manifest for Jailhouse Hypervisor - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62xSIP
Software manifest for Buildroot Linux - Processor SDK AM62x
Build Sheet of supported features for AM62x/AM62LP/AM62SIP
リリース情報
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM62X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices. For more information, please see the Migration Guide.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62x processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
最新情報
- Linux embedded software support
- Long Term Stable (LTS) Kernel update to 6.6.58
- U-boot 2024.04 based bootloaders with pre-intergrated early splash screen
- Yocto scarthgap (LTS) based build environment and filesystem
- Debian distribution and pre-built deb packages based on Trixie
- Buildroot 2024.05.3 based build environment and filesystem for AM62x
- Snagfactory support on AM62x using Snagboot
- Jailhouse Hypervisor based on LTS Kernel 6.6.58
- Yocto scarthgap based SD card image for Beagleplay with TI baseline of LTS Kernel 6.6.58 & U-boot 2024.04
AM62-ACADEMY — AM62x Academy
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
AM62-ACADEMY first release.
CLOCKTREE-AM62X — Clock tree configuration for AM62x
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
Clock tree configuration tool for AM62X
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください
- デジタル信号プロセッサ (DSP)
- Arm ベースのプロセッサ
- MSP430 マイコン
- C2000 リアルタイム・マイコン
- Arm ベースのマイコン
- シグナル・コンディショナ
- ミリ波レーダー・センサ
- Wi-Fi 製品
- Sub-1GHz 製品
- デジタル電源絶縁型コントローラ
製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-R マイコン
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ドキュメント
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.1.0 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
最新情報
- IDE features improvements (Projects, Memory View, Watch View, Breakpoints, etc.)
- Startup improvement on macOS version with Arm® processors
- Note: the Theia IDE component is now compiled for Arm® processors for performance improvements, but the backend components are still x86 based, so Rosetta is still required.
- Device Support Updates (added AM62L support, added xWRL68xx support, added MSPM0C110x support, various improvements to LPCS flash library, various improvements and bug fixes for F28 and F29 devices)
- Compiler Updates (TI ARM Clang v4.0.2. More info: https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT-CLANG)
- SysConfig v1.23 supporting the latest devices, features improvements, bug fixes (more info: https://www.ti.com/tool/download/SYSCONFIG)
- Updated to latest J-Link support package (v8.12.4)
- Various enhancements and bug fixes