LAUNCHXL2-RM57L
Hercules RM57Lx LaunchPad 開発キット
LAUNCHXL2-RM57L
概要
Hercules™ RM57Lx Launchpad™ 開発キットは、最高性能の Hercules マイコンである RM57L843 を土台にしています。このマイコンは、ロックステップ動作のキャッシュ付き 330MHz ARM® Cortex®-R5F をベースとする RM シリーズのマイコンです。Hercules マイコンは、IEC 61508 に準拠する、産業用と医療用の機能安全アプリケーションの開発を支援するための設計を採用しています。
この LaunchPad は IEEE 1588 高精度時間のイーサネット PHY である DP83630 などのコネクティビティ・オプションを搭載しており、標準的なブースタパック・ヘッダに加えて、マイコンのパラレル・インターフェイスである EMIF、RTP、DMM 用の高密度コネクタを使用し、FPGA または外部 SRAM に対応するため機能をいっそう拡張しています。
RM57Lx マイコンは、CPU のキャッシュと他のメモリを対象にした ECC 保護など多くの診断機能と、2 個の 12 ビット ADC、プログラマブルなハイエンド・タイマ、モーター制御ペリフェラル (eQEP、eCAP、ePWM)、イーサネット、MibSPI、EMIF、および多くのシリアル通信インターフェイスなどの豊富なペリフェラル・セットを内蔵しています。
この LaunchPad には、Hercules セーフティ・マイコン・デモが事前プログラミングされており、Hercules マイコン・プラットフォームの主要な安全機能、データ・アクイジション機能、および制御機能について簡単に学ぶことができます。
LaunchPad 開発キット全般、サポート対象のブースタパック、使用可能なリソースの詳細については、https://www.tij.co.jp/ja-jp/design-resources/embedded-development/hardware-kits-boards.html をご覧ください。LAUNCHXL2-RM57L Wiki (英語) にアクセスすると、lwIP を使用するイーサネット・コネクティビティなどのソフトウェア・ダウンロードと、他のリソースを参照できます。ブースタパック・プラグイン・モジュールを使用すると、使用中の LaunchPad 開発キットでさまざまなアプリケーションを検討できます。
特長
- USB 電源で動作し、外部 5v 電源での動作にも対応
- オンボードの USB XDS_ICDIc2 JTAG デバッグ
- IEEE 1588 高精度時間のイーサネット PHY である DP83630
- オンボードの SCI-PC 間シリアル通信
- ユーザー・プログラマブル・プッシュ・ボタン
- リセット・スイッチ
- LED とアナログ入力
- 2 個の 40 ピン・ブースタパック XL ヘッダー(1 個は未実装)
- いっそうの機能拡張を実現するパラレル・ポート(EMIF、RTP、DMM)用の複数の高密度コネクタ
- すべてのマイコン・ピンを引き出すプロトタイピング・ヘッダー(未実装)用のスペース
- 14 ピン TI-JTAG ヘッダー(未実装)経由の外部高速エミュレーション
- RM57L843 LaunchPad 評価ボード
- USB micro ケーブル
- クイック・スタート・ガイド
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
購入と開発の開始
LAUNCHXL2-RM57L — Hercules RM57Lx LaunchPad 開発キット
LAUNCHXL2-RM57L — Hercules RM57Lx LaunchPad 開発キット
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
資料
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
最新情報
- CCStudio™ IDE Out-of-Box AI integration enables agentic development
- Intuitive getting started AI Assistant makes configuration a breeze for Claude Code
- MCP servers for SysConfig, projec, and debug operations
- Graph improvements for FFT, complex and logarithmic types, interleaved/non-interleaved data types
- Improved build times for large projects
- Scripting console support for mjs fies, command history, CCS variables, disassembly/function/source APIs
- Register view features for sorting, export, and float displays
- Many other smaller improvements to scripting,
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | LAUNCHXL2-RM57L and LAUNCHXL2-570LC43 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | RM57Lx 16/32 RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. A) | 2018/03/01 | ||||
| 設計ガイド | High-Availability Industrial High-Speed Counter Pulse Train Output Design Guide | 2015/06/15 | ||||
| その他の技術資料 | Hercules RM57Lx Launchpad Development Kit Quick Start Guide | 2015/06/09 | ||||
| 機能安全情報 | Foundational Software for Functional Safety | 2015/05/12 |