LAUNCHXL2-TMS57012
Hercules TMS570LS12x LaunchPad 評価キット
LAUNCHXL2-TMS57012
概要
Hercules™ TMS570LS12 LaunchPad™ 開発キットは、Hercules マイコン・プラットフォームの評価と開発の開始に役立つ設計を採用した、低コストの評価プラットフォームです。この LaunchPad 開発キットは、IEC 61508 SIL 3 と ISO 26262 ASIL D 認証済みの TMS570LS1224 をベースにしています。この製品は、ロックステップ動作の ARM® Cortex®-R4F をベースとするマイコンであり、安全性機能を搭載しているほか、2 個の 12 ビット ADC、複数のプログラマブル・ハイエンド・タイマ、各種モーター制御ペリフェラル (eQEP、eCAP、ePWM)、USB、イーサネット、MibSPI、シリアル通信インターフェイスのような各種ペリフェラルを内蔵しています。Hercules TMS570 マイコンは、ISO 26262 や IEC 61508 の各種機能安全アプリケーションの開発に伴う労力の低減に役立ちます。
この LaunchPad は、プログラミングやデバッグ向けのオンボード・エミュレーション機能、プッシュ・ボタン、LED と周囲光センサ、2 個の標準的な 40 ピン・ブースタパック拡張ヘッダー (1 個のヘッダーのみを実装済み) を搭載しています。これらのヘッダーは、ディスプレイやワイヤレス・センサなど機能追加に使用できる幅広い種類のプラグイン・ブースタパック・モジュールをサポートしています。
この LaunchPad にはデモ・コードが事前プログラミング済みであり、開発ユーザーは Hercules マイコン・プラットフォームの主な安全機能、データ・アクイジション機能、制御機能について簡単に理解を深めることができます。
LaunchPad 開発キット全般、サポート対象のブースタパック、使用可能なリソースの詳細については、ti.com/launchpad をご覧ください。ブースタパック・プラグイン・モジュールを使用すると、使用中の LaunchPad 開発キットでさまざまなアプリケーションを検討できます。
特長
- USB 電源で動作し、外部 5V 電源での動作にも対応
- オンボードの USB XDS110 を使用したデバッグ
- オンボードの SCI-PC 間シリアル通信
- ユーザー・プログラマブル・プッシュ・ボタン
- リセット・スイッチ
- 複数の LED と 1 個の周囲光センサ
- 2 個の 40 ピン・ブースタパック XL ヘッダー (1 個のみを実装済み)
- すべてのマイコン・ピンを引き出す複数の拡張ヘッダーに対応できるフットプリント (ヘッダーは未実装)
- 14 ピン TI-JTAG ヘッダー (未実装) 経由の外部高速エミュレーション
- TMS570LS12x LaunchPad Evaluation board
- USB micro cable
- Quick Start Guide
Arm Cortex-R マイコン
購入と開発の開始
LAUNCHXL2-TMS57012 — Hercules TMS570LS12x LaunchPad 開発キット
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください
- デジタル信号プロセッサ (DSP)
- Arm ベースのプロセッサ
- MSP430 マイコン
- C2000 リアルタイム・マイコン
- Arm ベースのマイコン
- シグナル・コンディショナ
- ミリ波レーダー・センサ
- Wi-Fi 製品
- Sub-1GHz 製品
- デジタル電源絶縁型コントローラ
製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-R マイコン
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ドキュメント
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.0.0 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
最新情報
- Please refer to the release notes