LAUNCHXL-RM42
Hercules RM42x LaunchPad 評価キット
LAUNCHXL-RM42
概要
ヘラクレスRM42ローンチパッドは、ヘラクレス・マイコン・プラットフォームでの開発を評価して開始できるように設計された、低コストの評価プラットフォームです。この ローンチパッドは、12 ビット A/D コンバータ、プログラマブル・タイマ・ピン付きの HET、eQEP、MibSPI、シリアル通信インターフェイスなどを搭載した、デュアル・コア ARM Cortex-R4 ベースのマイコンであるヘラクレスRM42L432 をベースにしています。
このローンチパッドは、ヘラクレス・セーフティ・マイコン・デモが事前プログラミングされて出荷されており、ヘラクレス・マイコン・プラットフォームの主要な安全機能、データ・アクイジション機能、および制御機能について簡単に学ぶことができます。
このローンチパッドには、プログラミングやデバッグ用のオンボード・エミュレーション、オンボードのボタン、LED および周囲光センサ、ディスプレイなどの機能追加のために幅広い種類のプラグイン・モジュールをサポートする標準的な 40 ピン・ブースタパック互換拡張ヘッダーが搭載されています。
ローンチパッド、サポートされるブースタパック、および利用可能なリソースの詳細については、ローンチパッド・ポータル・ページを参照してください。ローンチパッドWiki(英語)http://processors.wiki.ti.com/index.php/Hercules_LaunchPad)もぜひご覧ください。
ブースタパック・プラグイン・モジュールを使用すると、ローンチパッドでさまざまなアプリケーションを開発できます。詳細は、ブースタパック Web ページをご覧ください。
特長
- USB 電源
- オンボードの USB XDS100v2 JTAG デバッグ
- オンボードの SCI-PC 間シリアル通信
- 2 つの LED
- リセット・スイッチ
- 周辺光センサ
- 40 ピンのブースタパック XL ヘッダー
- すべてのマイコン・ピンを引き出す拡張ヘッダー(未実装)用のスペース
- 14 ピン TI-JTAG ヘッダー(未実装)経由の外部高速エミュレーション
- RM42L432 LaunchPad Evaluation board
- USB micro cable
- Quick Start Guide
購入と開発の開始
LAUNCHXL-RM42 — Hercules RM42x LaunchPad 評価キット
LAUNCHXL-RM42 — Hercules RM42x LaunchPad 評価キット
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
資料
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
最新情報
- CCStudio™ IDE Out-of-Box AI integration enables agentic development
- Intuitive getting started AI Assistant makes configuration a breeze for Claude Code
- MCP servers for SysConfig, projec, and debug operations
- Graph improvements for FFT, complex and logarithmic types, interleaved/non-interleaved data types
- Improved build times for large projects
- Scripting console support for mjs fies, command history, CCS variables, disassembly/function/source APIs
- Register view features for sorting, export, and float displays
- Many other smaller improvements to scripting,
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | LAUNCHXL-RM42 and LAUNCHXL-TMS57004 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | RM41Lx 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. B) | 2018/03/01 | ||||
| ユーザー・ガイド | RM42x 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. C) | 2018/03/01 | ||||
| ユーザー・ガイド | Hercules™ TMS570LS0432 / RM42L432 LaunchPad User's Guide (Rev. A) | 2017/05/03 | ||||
| エラッタ | RM41L232 Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision B) (Rev. A) | 2016/05/31 | ||||
| エラッタ | RM42x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision B) (Rev. A) | 2016/05/31 | ||||
| エラッタ | RM41L232 Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision A) (Rev. C) | 2016/05/31 | ||||
| エラッタ | RM42x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision A) (Rev. F) | 2016/05/31 | ||||
| 機能安全情報 | Foundational Software for Functional Safety | 2015/05/12 | ||||
| その他の技術資料 | Hercules RM42x LaunchPad Quick Start Guide | 2013/07/24 |