SK-AM62-SIP
Sitara™ プロセッサ向け、AM62x システム イン パッケージ スタータ キット
SK-AM62-SIP
概要
SK-AM62-SIP スタータ キット (SK) 評価基板 (EVM) は、512MB の LPDDR4 SDRAM を単一のパッケージに統合した AM6254 システム オン チップ (SoC) を土台として製作した、スタンドアロンのテスト / 開発プラットフォームです。AM625SIP プロセッサは、クワッドコアの 64 ビット Arm®-Cortex®-A53 マイクロプロセッサと、シングルコアの Arm Cortex-M4F マイコンで構成されています。
SK-AM62-SIP は、HS-FS (high-security field-securable:高度セキュリティ対応、フィールドでのセキュア化可能) シリコンを採用しているため、セキュリティ アプリケーションの場合、オプションで鍵と暗号化をカスタマイズできます。
SK-AM62-SIP を使用すると、3D GPU を活用し、ドット密度 (DPI) の高い HDMI (高品位マルチメディア インターフェイス) や LVDS (低電圧差動信号伝送)を経由してするデュアル ディスプレイ機能、またシリアル、イーサネット、USB、その他のインターフェイスを使用した産業用通信ソリューションの実験を実施できます。
SK-AM62-SIP は、HDMI ディスプレイまたは外部 LVDS パネルを使用する HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) やコントロール パネルなど、60fps で最大 2K の解像度の各種ディスプレイ アプリケーションで使用できます。産業用の豊富なインターフェイスを搭載し、最大で 1.4GHz のクワッド A53 を使用できる Arm の強力な性能は、PLC (プログラマブル ロジック コントローラ)、オートメーション制御、ゲートウェイ、EV (電気自動車) 充電、医療、ビル オートメーション システムなどの幅広いアプリケーション向けに優れた制御機能と通信機能を実現するのに役立ちます。
加えて、SK-AM62-SIP は他のプロセッサまたはシステムと通信できるほか、通信ゲートウェイとして動作することも可能です。この製品はさらに、標準リモート I/O システムとして直接動作すること、または産業用通信ネットワークに接続したシンプルなセンサとして動作することができます。
カスタム ボードを設計する際に、SK の設計ファイルを再利用し、その設計ファイルを編集するお客様が多いようです。お客様はその代わりに、SoC (システム オン チップ)、メモリ、通信インターフェイスなどの一般的な実装方法をいくつか再利用することもできます。SK は追加機能を搭載していることが多いため、お客様の基板設計要件に合わせて、SK の実装を最適化できます。一方で、SK の回路図を最適化する際にカスタム設計にエラーが生じ、機能、性能、信頼性の問題を引き起こす可能性もあります。最適化の際に SK の実装に関して不明点が残っている場合、設計エラーにつながります。 最適化と設計エラーの多くは、設計全体で共通しています。学習内容とデータシートのピン接続に関する推奨事項に基づき、SK 回路図の各セクション付近に包括的な Design Notes (設計の注意事項:D-Note:)、Review Notes (確認時の注意事項:R-Note:)、Cad Notes (CAD 実務の注意事項:Cad Note:) が追加されています。お客様がこれらを参照してそれらの方針に従うと、エラーを最小限に抑えることができます。設計ダウンロードの一部として、お客様による評価をサポートするための追加ファイルが含まれています。
特長
- 処理機能
- 4 個の Arm Cortex-A53 を搭載した AM625SIP
- 3D GPU (グラフィックス処理ユニット)
- 1 個の Cortex-M4F
- 2 個の PRU-SS
- ディスプレイ
- デュアル ディスプレイに対応し、最大 2K のディスプレイ解像度をサポート
- 1 個のデュアルチャネル LVDS
- オーディオ コーデック TLV320AIC3106 を搭載し、DPI/RGB444 を経由する 1 個の HDMI コネクタ。
- Wi-Fi® と Bluetooth® の各モジュールをサポートする M.2 Key E インターフェイス サポート搭載、TSN (time-sensitive networking:時間限定ネットワーク) をサポートする 2 個の RJ-45 イーサネット 1000/100Mbps 搭載
- 接続機能
- 1 個の Type-A USB 2.0
- USB ブートをサポートする 1 個の Type-C® デュアル ロール デバイス (DRD) USB 2.0
- オンボードの XDS110 JTAG (Joint Test Action Group) エミュレータ
- USB 2.0-B を経由する 4 個の UART (ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ)
- ストレージ
- 512MB LPDDR4
- SK (スタータ キット) 上にある複数のブート可能インターフェイス
- 取り外し可能な microSD
- USB
- QSPI (クワッド シリアル ペリフェラル インターフェイス)
- 設計ファイルセクションの Zip フォルダにある更新済みダウンロード可能ファイルには、1_SCHEMATIC、2_BOM、3_Board_File、4_Gerber、5_Gerber_PDF、6_Assembly_Models_Package、7_PCB_LAYER_STACKUP、8_Power_Supply_Sequencing の各フォルダに加え、いくつかのサブフォルダが格納されています。
付属しない:
- USB-C® の 5V から 15V への変換、3A の電源、ケーブル
- MicroSD カード
- UART シリアル通信との接続向け USB micro-B ケーブル
Arm ベースのプロセッサ
購入と開発の開始
SK-AM62-SIP — AM62x system-in-package starter kit for Sitara™ processors
MCU-PLUS-SDK-AM62X — MCU+ SDK for AM62x – RTOS, No-RTOS
MCU PLUS SDK Linux Installer
MCU PLUS SDK Windows Installer
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ドキュメント
MCU PLUS SDK online documentation
Performance measurement datasheet
Documentation only package
Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
TI ARM CLANG compiler
Tool to configure SOC pimux and MCU PLUS SDK driver parameters
Buildsheet of supported features
リリース情報
Thank you for your interest in the AM62x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
最新情報
- Bad block management support for OSPI NAND
- QoS driver and configfuration support in SBL
- Temperature based OSPI PHY tuning
- A53 Drivers: GPMC NAND, EQEP, ECAP, EPWM, Spinlock
- GPIO default value and direction can be configured in sysconfig
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62X — Processor SDK RT-Linux for AM62x
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62X — Processor SDK RT-Linux for AM62x
Processor SDK LINUX RT AM62x - RT-Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX RT AM62x SIP - RT-Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX RT AM62x Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62xx-LP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62x SIP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62x Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62x LP Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62x Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62x-LP Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62x SIP Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62x Buildroot - SD card image
Processor SDK LINUX RT Beagleplay Yocto - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Quick Start Guide for the AM62x/AM62xSIP Starter Kit (SK) board
Quick Start Guide for the Beagleplay board
Learn how to build embedded systems using AM62x processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build RT Linux image using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Buildroot SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
Software manifest for Jailhouse Hypervisor - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62xSIP
Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP/Beagleplay
Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x SIP
Software manifest for Buildroot Linux - Processor SDK AM62x
Build Sheet of supported features for AM62x/AM62-LP/AM62SIP
リリース情報
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX RT AM62X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux-RT only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices. For more information, please see the Migration Guide.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62x processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
最新情報
- Linux embedded software support, long-term Stable (LTS) Linux kernel v6.6 support & Board support package
- Yocto Scarthgap (LTS) based build environment and filesystem
- Debian distribution upgraded to Trixie from Bookworm and pre-built deb packages
- Buildroot for AM62 - New distribution - thin and simple build system added for quick and agile product development
- Beagleplay - New platform support - AM62 based platform added with TI baseline to support community
- LTS migration of Linux based Jailhouse hypervisor support
- Uboot 2024.04 based bootloaders with pre-integrated early splash screen
- Low Power Mode Software Re-architecture - Suitable for upstreaming Linux code
- SDK integration of CC33xx driver with LTS 6.6 Kernel
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X — Processor SDK Linux for AM62x
Processor SDK LINUX AM62x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM62x SIP - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM62x Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62xx-LP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x SIP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX AM62xx-LP Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x SIP Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x-LP Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX Beagleplay Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Buildroot - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Quick Start Guide for the AM62x/AM62xSIP Starter Kit (SK) board
Learn how to build embedded systems using AM62 processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Buildroot SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x SIP
Software manifest for Jailhouse Hypervisor - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62xSIP
Software manifest for Buildroot Linux - Processor SDK AM62x
Build Sheet of supported features for AM62x/AM62-LP/AM62SIP
リリース情報
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM62X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices. For more information, please see the Migration Guide.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62x processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
最新情報
- Linux embedded software support, long-term Stable (LTS) Linux kernel v6.6 support & Board support package
- Yocto Scarthgap (LTS) based build environment and filesystem
- Debian distribution upgraded to Trixie from Bookworm and pre-built deb packages
- Buildroot for AM62 - New distribution - thin and simple build system added for quick and agile product development
- Beagleplay - New platform support - AM62 based platform added with TI baseline to support community
- LTS migration of Linux based Jailhouse hypervisor support
- Uboot 2024.04 based bootloaders with pre-integrated early splash screen
- Low Power Mode Software Re-architecture - Suitable for upstreaming Linux code
- SDK integration of CC33xx driver with LTS 6.6 Kernel
AM62-ACADEMY — AM62x Academy
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
AM62-ACADEMY first release.
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
その他の資料 | AM62x starter kit EVM quick start guide | 2024年 8月 12日 | ||||
製品概要 | SK-AM62-SIP Design Package Folder and Files List | PDF | HTML | 2024年 7月 31日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AM62x-SIP SK Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 10月 20日 | |||
証明書 | SK-AM62-SIP EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 21日 |