Design and develop capacitive touch applications with the CAPTIVATE-FR2676
CAPTIVATE-FR2676 — 静電容量式タッチ MSP430FR2676 マイコン・ボード
CAPTIVATE-PGMR — MSP430 CapTIvate マイコン (MCU) プログラマ
CAPTIVATE-BSWP — 静電容量性タッチ、自己容量型ボタン、スライダ、ホイール、近接センサのデモ・ボード
CAPTIVATE-METAL — CapTIvate™ 開発キット対応、タッチ・オン・メタル (金属部品へのタッチ) 静電容量性センシング・アドオン・ボード
CAPTIVATE-PHONE — ハプティクス・フィードバック機能搭載、静電容量性タッチ、相互容量型センサのデモ・ボード
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
Link to Windows single file (offline) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)
Link to Windows on-demand (web) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)
Link to macOS single file (offline) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)
Link to macOS on-demand (web) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)
Link to Linux single file (offline) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)
Link to Linux on-demand (web) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください
-
parametric-filter MSP430 マイコン -
parametric-filter C2000 リアルタイム・マイコン -
parametric-filter Arm ベースのマイコン -
parametric-filter デジタル信号プロセッサ (DSP) -
parametric-filter Arm ベースのプロセッサ -
parametric-filter シグナル・コンディショナ -
parametric-filter ミリ波レーダー・センサ -
parametric-filter Zigbee 製品 -
parametric-filter Wi-Fi 製品 -
parametric-filter Thread 製品 -
parametric-filter その他のワイヤレス技術 -
parametric-filter Sub-1GHz 製品 -
parametric-filter マルチプロトコル製品 -
parametric-filter Bluetooth 製品 -
parametric-filter デジタル電源絶縁型コントローラ
製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-R マイコン
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
ドキュメント
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
- Installation instructions
- System Requirements
- Update Status: This release will be available as an update to CCS 12.0.0, 12.1.0, 12.2.0, 12.3.0, 12.4.0, 12.5.0, 12.6.0, 12.7.0
- Windows 32bit is not supported with CCSv12. If you are using a 32bit Windows System please use CCSv8.3.1 or earlier.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv12. Support for XDS510 class probes was deprecated years ago for Linux and macOS. If you need to use one of these older probes please use CCSv8.3.1 or earlier.
最新情報
- Please refer to the release notes
MSPCAPTDSNCTR — MSP CapTIvate デザイン・センタ GUI
MSPCAPTDSNCTR — MSP CapTIvate デザイン・センタ GUI
Captivate Design Center for Windows
Captivate Design Center for Mac OS X
Captivate Design Center for Linux
製品
MSP430 マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ハードウェア・プログラミング・ツール
ドキュメント
Release Notes
API Guide
Users Guide
リリース情報
最新情報
- CapTIvate Technology Guide
- Add the Temperature Drift information in Design Guide section
- Update the Devices section with key sensing parameters and comparison between two generations
- Software Library
- Add the support for new devices MSP430FR2672 and MSP430FR2673
- Design Center
- Please re-create the projects created from the previous version to get all the new features.
- Added support for TrackPad sensors
- Minor bug fixes