TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK
MSP430FR2633 マイコン CapTIvate 電子ロックとキーパッドのリファレンスデザイン
TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK
概要
このリファレンスデザインは、CapTIvate™ テクノロジーを搭載した単一の MSP430™ マイコン (MCU) に基づいた超低消費電力の静電容量式タッチパネルを提示します。自己容量および相互容量テクノロジーを使用することで、さまざまなヒューマン インターフェイスを使用できる eLock およびその他のアプリケーション向けに多機能静電容量式タッチ パネル (ボタンおよび近接センサ) を実現できます。さらに、このリファレンスデザインは、MSP430 CPU のデューティサイクル制御と、低消費電力モードとアクティブモードの切り換えによってバッテリ動作時間を延長する方法も示します。
特長
- 12 個のタッチ ボタンに加え、システムのウェイクアップと保護キー用に近接センサ 1 個を搭載
- タッチ操作を示す 12 個の LED
- タッチ フィードバックと ロック ステータスで使用できるハプティクスとビープ音
- 超低スタンバイ消費電力
- 耐湿性能
産業用
- HVAC ゲートウェイ
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- イントルージョン HMI パネル
- イントルージョン HMI パネル
- イントルージョン HMI パネル
- イントルージョン HMI パネル
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- ソーラー充電コントローラ
- パワー・コンディショニング
- ビルのセキュリティ・ゲートウェイ
- ミキサー、ブレンダー、フード・プロセッサ
- 侵入管理パネル
- 侵入管理パネル
- 侵入管理パネル
- 有線スマート・ドア・アクセス制御
- 有線スマート・ドア・アクセス制御
- 有線スマート・ドア・アクセス制御
- 無線スマート・ドア・アクセス制御
- 無線スマート・ドア・アクセス制御
- 無線スマート・ドア・アクセス制御
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRO66.PDF (100 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRO69.ZIP (549 KB)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
TIDRO68.ZIP (256 KB)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
センシング マイコン
MSP430FR2633 — 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccs4 or www.ti.com/lit/xx/tidccs4/tidccs4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCS4. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | CapTIvate™ E-Lock Design Guide | 2016/11/07 | |||
| ホワイト・ペーパー | Enabling Noise Tolerant Capacitive Touch HMIs With MSP CapTIvate™ Technology (Rev. B) | 2019/11/12 | ||||
| 技術記事 | Rain on this touch panel parade won’t matter | PDF | HTML | 2016/11/28 | |||
| その他の技術資料 | CapTIvate Technology Guide | 2016/07/19 | ||||
| ホワイト・ペーパー | MSP430™ FRAM Microcontrollers With CapTIvate™ Touch Technology | 2015/10/14 |