TIDM-CAPTOUCHEMCREF
ノイズ耐性、静電容量式タッチ HMI リファレンス・デザイン
TIDM-CAPTOUCHEMCREF
概要
TIDM-CAPTOUCHEMCREF は、ノイズ耐性の高い静電容量式タッチ HMI(ヒューマン・マシン・インターフェイス)のリファレンス・デザインです。 高性能 CapTIvate™ タッチ技術を採用した TI の MSP430FR2633 マイコン(MCU)に加えて、TPS7A4533 リニア・レギュレータと UCC28910 フライバック・スイッチを搭載しています。 このリファレンス・デザインは、ハードウェア設計手法、CapTIvate 技術搭載ペリフェラル機能、ソフトウェア信号処理という 3 層構造の設計アプローチの適用により、伝導 RF 耐性、電気的高速過渡/バーストへの耐性、静電放電(ESD)耐性に関する厳しいシステム・レベル・テストに合格できるハードウェアとソフトウェアを設計する方法を示します。
特長
- ノイズ耐性の高い静電容量式タッチ・センシングに最適な CapTIvate™ タッチ技術搭載 MSP430™ マイコン
- IEC 61000-4-6 に基づく最大 10Vrms の伝導ノイズ耐性
- IEC 61000-4-4 に基づく最大 ±4kV の電気的高速過渡/バースト耐性
- IEC 61000-4-2 に基づく最大 ±8kV の接触放電と ±15kV の空中放電の静電放電耐性
- 複数のテスト構成向けにユニバーサル AC と 12V DC 電源に対応した相互容量/自己容量センシング・パネル
産業用
- エアコン室内機
- 家電製品のバッテリ チャージャ
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- 生化学分析器
- 血糖値測定器
- 血圧計
- CPAP 機器
- 呼び出しボタン操作パネル
- コーヒーメーカー
- コンパクト・リレー
- 連続血糖値測定アグリゲータ
- DC 高速充電ステーション
- Portable DC charger
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)
- EV 充電ステーション HMI モジュール
- 電子式ベッドとイス
- 電気外科手術システム
- フラット パネル
- HMI panel
- ヒート ポンプ インバータ ボード
- 産業用ロボットの有線ティーチ・ペンダント
- 産業用ロボットのワイヤレス・ティーチ・ペンダント
- 点滴用ポンプ
- キー・パネル
- 芝刈り機
- MRI サブシステム・モジュール
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- オシロスコープ(DSO):卓上
- 酸素濃縮器
- 患者モニタ:サブシステム・モジュール
- ポータブル現場用計測器
- ポータブル超音波機器
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- Power conversion system (PCS)
- 電動外科器具
- プレミアム超音波
- Programmable DC power supply
- パルス オキシメータ
- 冷蔵庫 / 冷凍庫
- 住宅用ファンとリビング・ファン
- ロボット アーム カート
- ロボット芝刈り機
- Signal generator
- スマート・ホーム・リモート・コントロール
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- 標準的な超音波機器
- 外科医コンソール
- テレコム・モニタ・ユニット
- 遠隔医療ゲートウェイ / アグリゲーション・マネージャ
- トラクション・インバータとモーター制御
- UPS - 単相オンライン
- UPS - 三相
- ロボット掃除機
- 計量器
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMV8.ZIP (218 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRMW1.ZIP (2362 K)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
TIDRMW0.ZIP (2407 K)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430FR2633 — 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン
データシート: PDF | HTML開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6