ISO7221C
- 1、5、25、150Mbpsの信号速度オプション
- チャネル間の出力スキューが低い:
最大値1ns - 低いパルス幅歪み(PWD): 最大値1ns
- 低いジッタ成分: 150Mbpsで標準値1ns
- チャネル間の出力スキューが低い:
- 50kV/µsの標準過渡電圧耐性
- 2.8V (Cグレード)、3.3V、5Vの電源で動作
- 4kVのESD保護
- 高い電磁気耐性
- 動作温度範囲: -40℃~+125℃
- 定格電圧で標準寿命28年
(『ISO72xファミリのデジタル・アイソレータの高電圧寿命』および「絶縁コンデンサの予測寿命」を参照) - 安全関連の認定
- VDE基本絶縁、DIN VDE V 0884-11:2017-01およびDIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)に従い4000VPK VIOTM、560VPK VIORM
- UL 1577に従い2500VRMS絶縁
- IEC 60950-1およびIEC 62368-1についてCSA承認済み
ISO7220xおよびISO7221xファミリのデバイスは、デュアル・チャネルのデジタル・アイソレータです。PCBレイアウトを行いやすくするため、チャネルはISO7220xでは同じ方向、ISO7221xでは反対方向に配置されています。これらのデバイスにはロジック入力および出力バッファがあり、TIの二酸化シリコン(SiO2)絶縁バリアによって分離され、VDE準拠で最高4000VPKのガルバニック絶縁を実現します。これらのデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、高電圧がブロックされ、グランドが絶縁されます。また、データ・バスや他の回路で発生したノイズ電流がローカル・グランドに入り込み、ノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止できます。
バイナリ入力信号がコンディショニングされ、バランスされた信号に変換されてから、容量性絶縁バリアによって差動化されます。絶縁バリアを通過して、差動コンパレータがロジック変換情報を受け取り、それに応じてフリップフロップおよび出力回路を設定またはリセットします。バリアを通して周期的に更新パルスが送信され、出力が正しいDCレベルであることを保証します。このDC更新パルスが4µsごとに受信されない場合、入力に電力が供給されていない、またはアクティブに駆動されていないと見なされ、フェイルセーフ回路により出力が論理HIGH状態に駆動されます。
容量が小さく、その結果として時定数も小さいため、高速な動作が可能で、0Mbps (DC)から150Mbpsまでの信号速度に対応できます(ラインの信号速度は、1秒あたりの電圧遷移回数で、bps単位で表されます)。Aオプション、Bオプション、Cオプションのデバイスは、入力にTTL入力しきい値とノイズ・フィルタが存在し、遷移パルスがデバイスの出力に渡されることを防止します。MオプションのデバイスにはCMOS VCC/2入力しきい値が存在し、入力ノイズ・フィルタが存在しないため、追加の伝搬遅延が発生しません。
ISO7220xおよびISO7221xファミリのデバイスは2.8V (Cグレード)、3.3V、5V、またはいずれかの組み合わせの2つの電源電圧を必要とします。2.8Vまたは3.3V電源で動作するとき、すべての入力は5V許容で、すべての出力は4mA CMOSです。
ISO7220xおよびISO7221xファミリのデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル・デジタル・アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
TIDM-CAPTOUCHEMCREF — ノイズ耐性、静電容量式タッチ HMI リファレンス・デザイン
TIDM-AC-LED-COM — AC 電源 LED 照明、DALI、DMX512 および電力線通信付き
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。