TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI

静電容量式タッチ・サーモスタット・ユーザ・インターフェースのリファレンス・デザイン

TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI

設計ファイル

概要

TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI は、低消費電力、静電容量式タッチ・ベースのサーモスタット・ユーザ・インターフェイスのリファレンス・デザインです。低消費電力プロファイル、短い応答時間、高いノイズ耐性を特長とし、堅牢な静電容量式タッチ測定を実現するオンボード MSP430TM マイコン CapTIvate™ 技術を採用しています。このリファレンス・デザインはバッテリ動作モードやライン電源モードなどの複数の動作モードをサポートしています。バッテリ動作モードは平均消費電流は 50µA 未満で、標準的な単四電池使用で 2 年以上のバッテリ寿命を実現します。ライン電源モードは、商業製品レベルのノイズ耐性を実現します。このリファレンス・デザインはモーメンタリ・スイッチと状態を維持するオルタネート・スイッチのいずれのスイッチの実装も可能にする 8 個のボタンを備えています。各ボタンは LED 付きで、タッチやスイッチの状態表示に使用できます。

特長

• 静電容量式タッチ・センシング用 MSP430 CapTIvate™ マイコン
• CapTIvate™ デザイン・センターにより、応答時間、感度、その他のパラメータをホスト PC からリアルタイムでカスタマイズ可能
• バッテリ寿命を延長するバッテリ動作モードや、ノイズ耐性を向上するライン電源モードなど、複数の動作モード
• バッテリ動作モードでは平均消費電流は 50µA 未満で、標準的な単四電池を使用した場合 2 年以上のバッテリ寿命を実現
• ライン電源モードでは商業製品レベルのノイズ耐性を実現(IEC 61000-4-6 Class A@3Vrms)
• 相互容量技術により、8 個のボタンをわずか 6 本のマイコン・ピンで制御
• 状態を維持するオルタネート・スイッチとモーメンタリ・スイッチの両方の静電容量式スイッチを実装
• 強誘電体ランダム・アクセス・メモリ(FRAM)により、電力損失時にもボタンの状態と構成を保持

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU221.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRIO5.PDF (160 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIO7.ZIP (371 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBD5.ZIP (112 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIO6.PDF (1134 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIO4.PDF (141 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

センシング マイコン

MSP430FR263316 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCBD6 — TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI 静電容量式タッチ・サーモスタット・ユーザ・インターフェースのリファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBD6 TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/11/09
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI 静電容量式タッチ・サーモスタット・ユーザ・インターフェースのリファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbd6 or www.ti.com/lit/xx/tidcbd6/tidcbd6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBD6. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド CapTIvate™テクノロジー搭載、静電容量式タッチ・サーモスタット・ユーザー・インターフェイス 英語版 2017/03/06
技術記事 Trends in building automation: connected sensors for user comfort PDF | HTML 2016/09/02

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDM-FRAM-THERMOSTAT サーモスタット実装、FRAM マイコン付き

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MSPCAPTDSNCTR MSP430™ 静電容量式センシング マイコンに適した、CapTIvate™ デザイン センター GUI

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ