TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON

TI のマイコンおよび CapTIvate テクノロジー搭載、64 ボタン静電容量式タッチ パネルのリファレンス デザイン

TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON

設計ファイル

概要

TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON は、CapTIvate™ テクノロジーを採用した 1 個の MSP マイコン (MCU) で制御できる 64 個のボタンを備えた超低消費電力タッチ パネル向けリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは相互容量技術を使用し、64個すべてのボタンを狭い間隔で配置しており、わずか16本のマイコン ピンで制御が可能です。タッチ パネルは、MSP-CAPT-FR2633 マイコン開発キットに含まれている CAPTIVATE-FR2633 マイコン ターゲット モジュールと簡単にインターフェイスできるように設計されています。

特長
  • シングルタッチとマルチタッチの検出
  • 相互容量テクノロジーにより、64 個のボタンをわずか 16 本のマイコン ピンで制御
  • コード サイズ/応答時間の最適化による、毎秒 100 サンプル以上、15ms の標準応答時間
  • 消費電力の最適化機能により、ボタンあたり 1.75µA の平均消費電流、ウェイクオン タッチ モードでボタンあたり 0.23µA の平均消費電流
  • CAPTIVATE-FR2633 ターゲット マイコン モジュールとの簡単なプラグ アンド プレイ
  • CapTIvate デザイン センターでホスト PC とのリアルタイム センサ チューニングをサポート
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRJS2.PDF (710 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJS1.PDF (195 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJS4.ZIP (386 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBO1.ZIP (214 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJS3.PDF (2774 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJS0.PDF (208 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

センシング マイコン

MSP430FR263316 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCBO2 — TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON TI のマイコンおよび CapTIvate テクノロジー搭載、64 ボタン静電容量式タッチ パネルのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBO2 TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/12/16
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON TI のマイコンおよび CapTIvate テクノロジー搭載、64 ボタン静電容量式タッチ パネルのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbo2 or www.ti.com/lit/xx/tidcbo2/tidcbo2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBO2. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー Simplify smart speaker human machine interface with capacitive-touch technology 2018/02/15
ユーザー・ガイド TIマイコンおよびCapTIvate™テクノロジー搭載、64ボタン静電容量式タッチ・パネル・リファレンス・デザイン 英語版 2017/03/03
ユーザー・ガイド CapTIvate Technology Guide 2015/11/11
ホワイト・ペーパー MSP430™ FRAM Microcontrollers With CapTIvate™ Touch Technology 2015/10/14

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI 静電容量式タッチ・サーモスタット・ユーザ・インターフェースのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ