DRV2605LDGSEVM-M

DRV2605LDGSEVM-M ハプティクスおよび接触フィードバック、イマージョン・ライブラリ・ブレークアウト・ボード付き

DRV2605LDGSEVM-M

購入

概要

The DRV2605LDGSEVM-M is a 16.33x8.97mm breakout board for the DRV2605L Haptic Driver in MSOP package. It contains the DRV2605L with Smart Loop Algorithm, embedded TouchSense 2200(TM) effects library licensed from Immersion, and adds extended actuator support for Eccentric Rotating Mass (ERM) and Linear Resonant Actuator (LRA). It also contains the two decoupling capacitors needed to fully operate the driver and header pin outs for each pin on the package to allow quick system prototyping and evaluation of the DRV2605L.

特長
  • DRV2605L with Smart Loop Algorithm
  • Leaded MSOP (DGS) Package 
  • TouchSense 2200™ Effects Library licensed from Immersion
  • Breakout headers for quick prototyping and integration
  • Haptic and Touch Feedback Applications
ハプティクス ・モータ ー・ ドライバ
DRV2605L 2V 動作、波形ライブラリ、自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス・ドライバ DRV2605L-Q1 2V 動作、波形ライブラリ、自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向け車載ハプティクス・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with DRV2605L

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

DRV2605LDGSEVM-M — DRV2605LDGSEVM-M ハプティクスおよび接触フィードバック、イマージョン・ライブラリ・ブレークアウト・ボード付き

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Haptic Control Console GUI (Rev. B) 2021年 10月 14日
証明書 DRV2605LDGSEVM-M EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド DRV2605LDGS Haptic Driver Mini Board 2014年 8月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ