DRV2605L-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード2: -40℃~105℃
- デバイスHBM ESD分類レベル1B
- デバイスCDM ESD分類レベルC6
- 柔軟な触覚および振動ドライバ
- LRA (リニア共振アクチュエータ)
- ERM (偏心回転質量)
- I2C制御のデジタル・プレイバック・エンジン
- 波形シーケンサおよびトリガ
- I2Cによるリアルタイム・プレイバック・モード
- I2Cデュアル・モード駆動(オープンおよびクローズド・ループ)
- スマート・ループ・アーキテクチャ(特許出願中の制御アルゴリズム)
- 自動オーバードライブおよびブレーキ
- 自動共振トラッキングおよび報告(LRAのみ)
- 自動アクチュエータ診断
- 自動レベル較正
- 広範なアクチュエータ・モデルのサポート
- ライセンスされたImmersion TouchSense® 2200の機能
- Immersionエフェクト・ライブラリを内蔵
- 音声から振動への変換機能
- バッテリ放電に対応して駆動を補償
- 広い電圧範囲(2V~5.2V)
- 効率的な差動スイッチング出力駆動
- PWM入力、デューティ・サイクルの制御範囲0%~100%
- ハードウェア・トリガ入力
- 短いスタートアップ時間
- 1.8V互換、VDD許容のデジタル・インターフェイス
DRV2605L-Q1デバイスは車載用触覚ドライバで、触覚効果ライブラリが含まれ、クローズド・ループ・アクチュエータ制御システムにより、ERMおよびLRAで高品質の触覚フィードバックを行います。この方式により、アクチュエータの加速一貫性、開始時間、ブレーキ時間の性能が向上し、共有のI2C互換バスまたはPWM入力信号でアクセス可能になります。
DRV2605L-Q1デバイスには、Immersion製のTouchSense 2200のライセンス版が搭載されています。このソフトウェアには100を超えるライセンスされたエフェクト(ERMライブラリ6つ、LRAライブラリ1つ)と、オーディオから振動への変換機能が含まれているため、触覚波形を設計する必要がなくなります。
さらに、リアルタイム・プレイバック・モードではホスト・プロセッサがライブラリ・プレイバック・エンジンをバイパスして、I2C経由でホストから直接波形を再生できます。
DRV2605L-Q1デバイス内のスマート・ループ・アーキテクチャにより、LRA用の単純な自動共振駆動や、帰還最適化されたERM駆動が可能になり、自動オーバードライブやブレーキを行えます。スマート・ループ・アーキテクチャにより、単純化された入力波形インターフェイスが形成され、信頼性の高いモータ制御と、モータの一貫した性能が実現します。 DRV2605L-Q1は内部で生成されるPWMを使用して、オープン・ループ駆動も行えます。 さらに、オーディオから振動への変換モードでは、オーディオ入力信号が自動的に、意味のある触覚効果に変換されます。
Immersionソフトウェアに関する重要な告知については、「法的告知」セクションを参照してください。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV2605L-Q1 車載用 LRAおよびERM用触覚ドライバエフェクト・ライブラリおよびスマート・ループ・アーキテクチャ搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 9月 26日 |
アプリケーション・ノート | Benefits of Auto-Resonance Tracking (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 11月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | Haptic Energy Consumption (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 28日 | |||
アプリケーション・ノート | Piezo Haptics With Integrated Waveforms: DRV2605L-Q1 and DRV2700 | 2017年 9月 27日 | ||||
技術記事 | Four tech trends that improve the driver experience | PDF | HTML | 2017年 1月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | DRV2605L Multi-Driver ERM, LRA Haptics Evaluation Kit | 2014年 11月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | LRA Actuators: How to Move Them? | 2014年 11月 3日 | ||||
ユーザー・ガイド | DRV2605LDGS Haptic Driver Mini Board | 2014年 8月 13日 | ||||
ユーザー・ガイド | DRV2605L ERM and LRA Haptic Driver Evaluation Kit (Rev. A) | 2014年 6月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV2605LDGSEVM-M — DRV2605LDGSEVM-M ハプティクスおよび接触フィードバック、イマージョン・ライブラリ・ブレークアウト・ボード付き
The DRV2605LDGSEVM-M is a 16.33x8.97mm breakout board for the DRV2605L Haptic Driver in MSOP package. It contains the DRV2605L with Smart Loop Algorithm, embedded TouchSense 2200(TM) effects library licensed from Immersion, and adds extended actuator support for Eccentric Rotating Mass (ERM) and (...)
DRV2605LEVM-CT — DRV2605L ERM および LRA ハプティクス評価キット
The DRV2605LEVM-CT is a complete reference design for the DRV2605L ERM and LRA haptics driver. It contains the DRV2605L with Smart Loop Algorithm, embedded TouchSense 2200 effects library licensed from Immersion, and adds extended actuator support for ERMs and LRAs. The board includes (...)
TIDA-00314 — タッチ・オン・メタル・ボタン、ハプティクス・フィードバック内蔵、リファレンス・デザイン
ハプティクス・フィードバックを内蔵した、金属ボタンへのタッチ検出の詳細については、TIDA-00314 概要ビデオ (英語) をご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。