DRV2667EVM-CT

ピエゾ・ハプティック・ドライバ、昇圧/デジタル・フロント・エンド/内部波形メモリ付き用、EVM

DRV2667EVM-CT

購入

概要

The DRV2667 is a digitally controlled, high-voltage driver designed to control Piezo actuators with voltages between 40 Vpp and 200 Vpp. The DRV2667 eliminates many design complexities of driving Piezo by including an integrated 105V boost converter and 200-Vpp differential output amplifier. In addition, the digital control interface ( I2C™) includes real-time waveform playback, a waveform generator, and embedded RAM for waveform storage.

The DRV2667EVM-CT Evaluation Module (EVM) kit is a complete demonstration and evaluation platform for the DRV2667. The kit includes a microcontroller, Piezo actuator, sample waveforms and capacitive touch buttons which can be used to completely demonstrate and evaluate the DRV2667.

特長
  • Integrated Digital Front-End (I2C)
  • Integrated Boost Converter (105V) with up to 200Vpp Output
  • Piezo Actuator
  • Capacitive Touch Buttons
  • Programmable MSP430
  • ピエゾ・ドライバ
    DRV2667 105V 昇圧コンバータ、波形ライブラリ、DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス・ドライバ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

    ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

    Develop with DRV2667

    パッケージの表示

    このハードウェアのみ購入

    評価ボード

    DRV2667EVM-CT — ピエゾ・ハプティック・ドライバ、昇圧/デジタル・フロント・エンド/内部波形メモリ付き用、EVM

    販売特約店から購入
    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 5
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    アプリケーション・ノート DRV8662, DRV2700, DRV2665, and DRV2667 Configuration Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 8日
    ユーザー・ガイド Haptic Control Console GUI (Rev. B) 2021年 10月 14日
    アプリケーション・ノート Haptic Energy Consumption (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 28日
    証明書 DRV2667EVM-CT EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    EVM ユーザー ガイド (英語) DRV2667 Evaluation Module 2013年 6月 28日

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ