DRV2511Q1EVM
DRV2511-Q1 ソレノイド向け車載ハプティック・ドライバの評価モジュール
DRV2511Q1EVM
概要
The DRV52511-Q1 evaluation module (EVM) allows a designer to driver to assess the device alone or connected to target actuators such as a solenoid to easily and quickly evaluate performance of the driver or the actuator in use conditions.
特長
- High output current capable of 8A peak
- Integrated fault protect modes
- Analog input
- Wide operating voltage range of 4.5 V – 18V
ハプティクス ・モータ ー・ ドライバ
MSP430 マイコン
購入と開発の開始
評価ボード
DRV2511Q1EVM — DRV2511-Q1 ソレノイド向け、車載ハプティック・ドライバの評価モジュール
HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 28 7 2020
製品
ピエゾ・ドライバ
ハプティクス ・モータ ー・ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc332 or www.ti.com/lit/xx/sloc332d/sloc332d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC332. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3