DRV2604L

アクティブ

2V 動作、波形メモリ、自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ

製品詳細

Features RAM available, Smart loop Haptic actuator type ERM, LRA Input signal Analog, I2C, PWM Output voltage (max) (V) 5.5 Shutdown current (ISD) (µA) 4 Startup time (ms) 0.7 Vs (max) (V) 5.2 Vs (min) (V) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Automotive, Catalog
Features RAM available, Smart loop Haptic actuator type ERM, LRA Input signal Analog, I2C, PWM Output voltage (max) (V) 5.5 Shutdown current (ISD) (µA) 4 Startup time (ms) 0.7 Vs (max) (V) 5.2 Vs (min) (V) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Automotive, Catalog
DSBGA (YZF) 9 3.0625 mm² 1.75 x 1.75 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 柔軟な触覚および振動ドライバ
    • LRA (リニア共振アクチュエータ)
    • ERM (偏心回転質量)
  • I2C制御のデジタル・プレイバック・エンジン
    • 波形シーケンサおよびトリガ
    • I2Cによるリアルタイム・プレイバック・モード
    • カスタマイズした波形用の内蔵RAM
    • I2Cデュアル・モード駆動(オープンおよびクローズド・ループ)
  • スマート・ループ・アーキテクチャ(特許出願中の制御アルゴリズム)
    • 自動オーバードライブおよびブレーキ
    • 自動共振トラッキングおよび報告(LRAのみ)
    • 自動アクチュエータ診断
    • 自動レベル較正
    • 広範なアクチュエータ・モデルのサポート
  • Immersion TouchSense® 3000互換
  • バッテリ放電に対応して駆動を補償
  • 広い電圧範囲(2V~5.2V)
  • 効率的な差動スイッチング出力駆動
  • PWM入力、デューティ・サイクルの制御範囲0%~100%
  • ハードウェア・トリガ入力
  • 短いスタートアップ時間
  • 1.8V互換、VDD許容のデジタル・インターフェイス
  • 柔軟な触覚および振動ドライバ
    • LRA (リニア共振アクチュエータ)
    • ERM (偏心回転質量)
  • I2C制御のデジタル・プレイバック・エンジン
    • 波形シーケンサおよびトリガ
    • I2Cによるリアルタイム・プレイバック・モード
    • カスタマイズした波形用の内蔵RAM
    • I2Cデュアル・モード駆動(オープンおよびクローズド・ループ)
  • スマート・ループ・アーキテクチャ(特許出願中の制御アルゴリズム)
    • 自動オーバードライブおよびブレーキ
    • 自動共振トラッキングおよび報告(LRAのみ)
    • 自動アクチュエータ診断
    • 自動レベル較正
    • 広範なアクチュエータ・モデルのサポート
  • Immersion TouchSense® 3000互換
  • バッテリ放電に対応して駆動を補償
  • 広い電圧範囲(2V~5.2V)
  • 効率的な差動スイッチング出力駆動
  • PWM入力、デューティ・サイクルの制御範囲0%~100%
  • ハードウェア・トリガ入力
  • 短いスタートアップ時間
  • 1.8V互換、VDD許容のデジタル・インターフェイス

DRV2604Lデバイスは低電圧の触覚ドライバで、クローズド・ループ・アクチュエータ制御システムにより、ERMおよびLRAで高品質の触覚フィードバックを行います。このスキーマにより、アクチュエータの加速一貫性、開始時間、ブレーキ時間の性能が向上し、共有のI2C互換バスまたはPWM入力信号でアクセス可能になります。

DRV2604Lデバイスには十分なRAMが内蔵されており、ユーザーは100を超えるカスタマイズされたスマート・ループ・アーキテクチャ波形をプリロードできます。これらの波形はI2C経由で即座に再生でき、オプションとしてハードウェアのトリガ端子でトリガすることもできます。

さらに、リアルタイム・プレイバック・モードではホスト・プロセッサがメモリ・プレイバック・エンジンをバイパスして、I2C経由でホストから直接波形を再生できます。

DRV2604Lデバイス内のスマート・ループ・アーキテクチャにより、LRA用の単純な自動共振駆動や、帰還最適化されたERM駆動が可能になり、自動オーバードライブやブレーキを行えます。スマート・ループ・アーキテクチャにより、単純化された入力波形インターフェイスが形成され、信頼性の高いモータ制御と、モータの一貫した性能が実現します。また、DRV2604Lデバイスには、LRAアクチュエータが有効な逆EMF電圧を生成していない場合に、オープン・ループ・システムへ自動的に移行する機能もあります。LRAが有効な逆EMF電圧を生成しているとき、DRV2604LデバイスはLRAと自動的に同期します。 DRV2604Lは内部で生成されるPWMを使用して、オープン・ループ駆動も行えます。

DRV2604Lデバイスは低電圧の触覚ドライバで、クローズド・ループ・アクチュエータ制御システムにより、ERMおよびLRAで高品質の触覚フィードバックを行います。このスキーマにより、アクチュエータの加速一貫性、開始時間、ブレーキ時間の性能が向上し、共有のI2C互換バスまたはPWM入力信号でアクセス可能になります。

DRV2604Lデバイスには十分なRAMが内蔵されており、ユーザーは100を超えるカスタマイズされたスマート・ループ・アーキテクチャ波形をプリロードできます。これらの波形はI2C経由で即座に再生でき、オプションとしてハードウェアのトリガ端子でトリガすることもできます。

さらに、リアルタイム・プレイバック・モードではホスト・プロセッサがメモリ・プレイバック・エンジンをバイパスして、I2C経由でホストから直接波形を再生できます。

DRV2604Lデバイス内のスマート・ループ・アーキテクチャにより、LRA用の単純な自動共振駆動や、帰還最適化されたERM駆動が可能になり、自動オーバードライブやブレーキを行えます。スマート・ループ・アーキテクチャにより、単純化された入力波形インターフェイスが形成され、信頼性の高いモータ制御と、モータの一貫した性能が実現します。また、DRV2604Lデバイスには、LRAアクチュエータが有効な逆EMF電圧を生成していない場合に、オープン・ループ・システムへ自動的に移行する機能もあります。LRAが有効な逆EMF電圧を生成しているとき、DRV2604LデバイスはLRAと自動的に同期します。 DRV2604Lは内部で生成されるPWMを使用して、オープン・ループ駆動も行えます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV2604L 2~5.2V LRAおよびERM用触覚ドライバ 内部メモリおよびスマート・ループ・アーキテクチャ搭載 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 6月 18日
アプリケーション・ノート Haptic Implementation Considerations for Mobile and Wearable Devices (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 14日
ユーザー・ガイド Haptic Control Console GUI (Rev. B) 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Haptic Energy Consumption (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 28日
ユーザー・ガイド Low-Voltage Battery Buck-Boost Haptic Driver Design Guide 2015年 1月 12日
アプリケーション・ノート LRA Actuators: How to Move Them? 2014年 11月 3日
製品概要 Haptic Solutions for Wearable Devices (Rev. A) 2014年 9月 30日
ユーザー・ガイド DRV2604L Haptic Driver Mini Board 2014年 8月 13日
ユーザー・ガイド DRV2604L ERM, LRA Haptic Driver Evaluation Kit (Rev. A) 2014年 6月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV2604LEVM-CT — DRV2604L ERM および LRA ハプティクス評価キット

The DRV2604LEVM-CT is a complete reference design for the DRV2604L ERM and LRA haptics driver.  It contains the DRV2604L with Smart Loop Algorithm, RAM for waveform storage, and adds extended actuator support for ERMs and LRAs.  The board includes the DRV2604L, a programmable MSP430, (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

DRV260XSW-LINUX — Linux ドライバ、DRV260x 用

The Linux driver supports the DRV260X series of haptic motor drivers. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the input sub-system for a forced feedback response.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported (...)

評価基板 (EVM) 向けの GUI

HAPTICS-CONSOLE Haptic Control Console v1.6.0.2

The Haptic Control Console software is an evaluation and development suite for TI's haptic drivers. The Haptic Control Console software supports the evaluation of our haptic drivers and third-party haptic actuators to develop advanced tactile feedback.

To get started, simply connect an evaluation (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZF) 9 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian