TIDA-00408
ハプティクス・フィードバック静電容量タッチ・ディスプレイ、リファレンス・デザイン、ビル・オートメーションおよび医療アプリケーション用
TIDA-00408
概要
The TIDA-00408 Touch Display with Haptic Feedback reference design showcases haptics for thermostats, building automation, factory automation, point of sale, and automotive applications. The touch screen provides touch feedback when the user interacts with the on-screen user interface. The reference design includes a 7” capacitive touch display, one DRV2667 Piezo haptic driver, and two Piezo actuators.
特長
- Provides Haptic Feedback for On-Screen Touch Controls
- Uses the DRV2667 Integrated High-Voltage Piezo Driver to Control Piezo Actuators that Produce Tactile Feedback
- Includes the complete Haptic Subsystem including the Touch Screen, processor, software, and Haptic Driver
- Detailed mechanical design and assembly
- Runs Android Operating System with Linux software drivers available for integration
産業用
- エアコン室内機
- 基本的なサーモスタット
- 生化学分析器
- 血糖値測定器
- 血圧計
- ビルのセキュリティ・ゲートウェイ
- CPAP 機器
- コーヒーメーカー
- 連続血糖値測定アグリゲータ
- 食器洗い機
- 電子式ベッドとイス
- 内視鏡
- HVAC ゲートウェイ
- 点滴用ポンプ
- イントルージョン HMI パネル
- 侵入管理パネル
- MRI サブシステム・モジュール
- 酸素濃縮器
- ポータブル超音波機器
- プレミアム超音波
- Programmable DC power supply
- パルス オキシメータ
- 冷蔵庫 / 冷凍庫
- ロボット アーム カート
- スマート・サーモスタット
- 標準的な超音波機器
- 外科医コンソール
- 遠隔医療ゲートウェイ / アグリゲーション・マネージャ
- 洗濯機 / 乾燥機
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGZ6.PDF (109 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRGZ7.PDF (202 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2