DRV2665
- 統合型デジタル・フロント・エンド
- 最高 400kHz の I2C バス制御
- 100 バイトの内部 FIFO インターフェイス
- Immersion TS5000 準拠
- オプションのアナログ入力
- 高電圧ピエゾ・ハプティクス・ドライバ
- 200VPP、300Hz で最大 100nF を駆動
- 150VPP、300Hz で最大 150nF を駆動
- 100VPP、300Hz で最大 330nF を駆動
- 50VPP、300Hz で最大 680nF を駆動
- 差動出力
- 105V の内蔵昇圧コンバータ
- 可変昇圧電圧
- 可変昇圧電流制限
- パワー FET およびダイオードを内蔵
- 変圧器不要
- 2ms の短いスタートアップ時間
- 3.3~5.5V の広い電源電圧範囲
- 1.8V 互換、VDD 許容のデジタル・ピン
この DRV2665 デバイスは、105V 昇圧スイッチ、パワー・ダイオード、完全差動アンプ、デジタル・フロント・エンドを内蔵したピエゾ・ハプティクス・ドライバです。この多用途デバイスは、高電圧と低電圧の両方のピエゾ・ハプティクス・アクチュエータを駆動できます。入力信号は、I2C ポート経由またはアナログ入力経由でハプティクス・パケットとして駆動できます。
DRV2665 デバイスのデジタル・インターフェイスは、I2C 互換バスを介して利用できます。デジタル・インターフェイスを採用すると、PWM 生成によるコストのかかるプロセッサの負担や、ホスト・システムでの追加のアナログ・チャネル要件を緩和できます。内部 first-in, first-out バッファ (FIFO) への書き込みが行われるたびに、本デバイスは自動的に復帰し、2ms の内部スタートアップ手順の後で波形の再生を開始します。データ・フローが停止するか、FIFO がアンダーランすると、DRV2665 デバイスは自動的にポップなしのシャットダウン手順に移行します。
昇圧電圧は 2 つの外付け抵抗によって設定され、昇圧電流制限は REXT 抵抗によりプログラム可能です。DRV2665 デバイスは標準のスタートアップ時間が 2ms で、高速のハプティクス応答に理想的なピエゾ・ドライバです。熱過負荷保護機能により、過駆動時の損傷からデバイスを保護しています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV2665SW-LINUX — Linux ドライバ、DRV2665 用
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- (...)
DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL — DRV8662/DRV2665/DRV2667 デザイン平均化ツール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。