DRV8662EVM

DRV8662 評価モジュール

DRV8662EVM

購入

概要

The DRV8662EVM Evaluation Module (EVM) is a fully-differential, high-voltage piezo actuator driver that provides quick response time for single layer and multi-layer piezo actuators. The DRV8662 drives piezo loads up to 200V differentially using an adjustable integrated boost converter. The evaluation module contains the DRV8662 piezo haptics driver, a programmable MSP430, and passive components for complete evaluation.

特長
  • High-Voltage Piezo Haptic Driver
  • Drives single-layer and multi-layer piezo actuators
  • Adjustable 200V Differential Output
  • A programmable MSP430 with sample waveforms
  • Directly connect external PWM and analog signals
  • Fast Start-up Time of 1.5ms
  • Wide Supply Voltage Range of 3.0V to 5.5V
  • 1.8V Compatible Digital Pins
  • Thermal Protection
  • Available in a 4mm x 4mm x 0.9 mm QFN package (RGP)
  • ピエゾ・ドライバ
    DRV8662 105V 昇圧コンバータ内蔵ピエゾ用ハプティクス・ドライバ、QFN パッケージ封止
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    DRV8662EVM — DRV8662 評価モジュール

    計算ツール

    SLOR113 — DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

    サポートされている製品とハードウェア
    ダウンロード

    SLOR113 DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

    close
    最新バージョン
    バージョン: 01.00.00.0A
    リリース日: 20 8 2014

    チェックサム
    製品
    ピエゾ・ドライバ
    DRV2665 105V 昇圧コンバータおよび DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス・ドライバ DRV2667 105V 昇圧コンバータ、波形ライブラリ、DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス・ドライバ DRV8662 105V 昇圧コンバータ内蔵ピエゾ用ハプティクス・ドライバ、QFN パッケージ封止
    ハードウェア開発
    評価ボード
    DRV2667EVM-CT ピエゾ・ハプティック・ドライバ、昇圧/デジタル・フロント・エンド/内部波形メモリ付き用、EVM DRV8662EVM DRV8662 評価モジュール

    リリース情報

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slor113 or www.ti.com/lit/xx/slor113a/slor113a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOR113. Please update any bookmarks accordingly.
    アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

    SLOC285 — DRV8662EVM Source Code

    サポートされている製品とハードウェア
    ダウンロード

    SLOC285 DRV8662EVM Source Code

    close
    最新バージョン
    バージョン: 01.00.00.00
    リリース日: 06 1 2013
    download DRV8662EVM Source Code (zip)  — 364 K

    チェックサム
    ハードウェア開発
    評価ボード
    DRV8662EVM DRV8662 評価モジュール

    リリース情報

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc285 or www.ti.com/lit/xx/sloc285/sloc285.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC285. Please update any bookmarks accordingly.
    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 3
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    アプリケーション・ノート DRV8662, DRV2700, DRV2665, and DRV2667 Configuration Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 8日
    証明書 DRV8662EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8662 Piezo Haptics Driver Evaluation Module (RevD Silicon) (Rev. B) 2016年 3月 9日

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ