DRV8662

アクティブ

105V 昇圧コンバータ内蔵ピエゾ用ハプティクス・ドライバ、QFN パッケージ封止

製品詳細

Haptic actuator type Piezo Input signal Analog, PWM Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 100 Peak-to-peak output voltage (max) (V) 200 Iq (typ) (mA) 5 Shutdown current (ISD) (µA) 13 Startup time (ms) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 70 Rating Catalog
Haptic actuator type Piezo Input signal Analog, PWM Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 100 Peak-to-peak output voltage (max) (V) 200 Iq (typ) (mA) 5 Shutdown current (ISD) (µA) 13 Startup time (ms) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 70 Rating Catalog
VQFN (RGP) 20 16 mm² 4 x 4
  • 高電圧ピエゾ・ハブティクス・ドライバ
    • 200VPP、300Hz で最大 100nF を駆動
    • 150VPP、300Hz で最大 150nF を駆動
    • 100VPP、300Hz で最大 330nF を駆動
    • 50VPP、300Hz で最大 680nF を駆動
    • 差動出力
  • 昇圧コンバータ内蔵
    • 可変昇圧電圧
    • 可変電流制限
    • パワー FET およびダイオードを内蔵
    • 変圧器不要
  • 1.5ms の高速なスタートアップ時間
  • 広い電源電圧範囲:3.0V~5.5V
  • 1.8V 互換のデジタル・ピン
  • 過熱保護動作
  • 4mm × 4mm × 0.9mm の QFN パッケージ (RGP) で供給
  • 高電圧ピエゾ・ハブティクス・ドライバ
    • 200VPP、300Hz で最大 100nF を駆動
    • 150VPP、300Hz で最大 150nF を駆動
    • 100VPP、300Hz で最大 330nF を駆動
    • 50VPP、300Hz で最大 680nF を駆動
    • 差動出力
  • 昇圧コンバータ内蔵
    • 可変昇圧電圧
    • 可変電流制限
    • パワー FET およびダイオードを内蔵
    • 変圧器不要
  • 1.5ms の高速なスタートアップ時間
  • 広い電源電圧範囲:3.0V~5.5V
  • 1.8V 互換のデジタル・ピン
  • 過熱保護動作
  • 4mm × 4mm × 0.9mm の QFN パッケージ (RGP) で供給

DRV8662 は、105V の昇圧スイッチ、パワー・ダイオード、完全差動アンプを内蔵したシングルチップのピエゾ・ハプティクス・ドライバです。この多用途デバイスは、高電圧と低電圧の両方のピエゾ・ハプティクス・アクチュエータを駆動できます。差動とシングルエンドのどちらの入力信号も使用できます。DRV8662 は、GPIO 制御のゲインとして 28.8dB、34.8dB、38.4dB、40.7dB の 4 つをサポートしています。

昇圧電圧は 2 つの外付け抵抗によって設定され、昇圧電流制限は REXT 抵抗によりプログラム可能です。昇圧コンバータ・アーキテクチャでは、電源電流の要求が REXT 抵抗で設定された制限を超えないため、DRV8662 はポータブル・アプリケーションに最適です。また、この機能により、ユーザーは希望の性能要件に基づき、特定のインダクタに合わせて DRV8662 回路を最適化できます。

DRV8662 は標準のスタートアップ時間が 1.5ms で、高速のハプティクス応答に理想的なピエゾ・ドライバです。熱過負荷保護機能により、過剰駆動によるデバイスの損傷が防止されます。

DRV8662 は、105V の昇圧スイッチ、パワー・ダイオード、完全差動アンプを内蔵したシングルチップのピエゾ・ハプティクス・ドライバです。この多用途デバイスは、高電圧と低電圧の両方のピエゾ・ハプティクス・アクチュエータを駆動できます。差動とシングルエンドのどちらの入力信号も使用できます。DRV8662 は、GPIO 制御のゲインとして 28.8dB、34.8dB、38.4dB、40.7dB の 4 つをサポートしています。

昇圧電圧は 2 つの外付け抵抗によって設定され、昇圧電流制限は REXT 抵抗によりプログラム可能です。昇圧コンバータ・アーキテクチャでは、電源電流の要求が REXT 抵抗で設定された制限を超えないため、DRV8662 はポータブル・アプリケーションに最適です。また、この機能により、ユーザーは希望の性能要件に基づき、特定のインダクタに合わせて DRV8662 回路を最適化できます。

DRV8662 は標準のスタートアップ時間が 1.5ms で、高速のハプティクス応答に理想的なピエゾ・ドライバです。熱過負荷保護機能により、過剰駆動によるデバイスの損傷が防止されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LM48560 アクティブ I2C 制御機能搭載、30V Class-H 昇圧機能内蔵、モノラル、アナログ入力、セラミック・スピーカ・ドライバ This product is a <30Vpp piezo & ceramic speaker driver

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8662 昇圧コンバータを内蔵したピエゾ・ハプティクス・ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 12月 23日
アプリケーション・ノート DRV8662, DRV2700, DRV2665, and DRV2667 Configuration Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8662 Piezo Haptics Driver Evaluation Module (RevD Silicon) (Rev. B) 2016年 3月 9日
製品概要 Automotive Haptics Solutions 2013年 9月 16日
Analog Design Journal High-definition haptics: Feel the difference! 2012年 7月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8662EVM — DRV8662 評価モジュール

The DRV8662EVM Evaluation Module (EVM) is a fully-differential, high-voltage piezo actuator driver that provides quick response time for single layer and multi-layer piezo actuators. The DRV8662 drives piezo loads up to 200V differentially using an adjustable integrated boost converter. The (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DRV8662 TINA-TI Spice Model

SLOM224.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL — DRV8662/DRV2665/DRV2667 デザイン平均化ツール

The DRV8662/DRV2665/DRV2667 Design Equation document assists the user in the design phase by calculating the driver hardware configuration based off of user-defined input parameters. The DRV8662/2665/2667 is a piezo haptic driver with integrated 105 V boost switch, integrated power diode, and (...)
計算ツール

SLOR113 DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ピエゾ・ドライバ
DRV2665 105V 昇圧コンバータおよび DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス・ドライバ DRV2667 105V 昇圧コンバータ、波形ライブラリ、DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス・ドライバ DRV8662 105V 昇圧コンバータ内蔵ピエゾ用ハプティクス・ドライバ、QFN パッケージ封止
ハードウェア開発
評価ボード
DRV2667EVM-CT ピエゾ・ハプティック・ドライバ、昇圧/デジタル・フロント・エンド/内部波形メモリ付き用、EVM DRV8662EVM DRV8662 評価モジュール
ソフトウェア
計算ツール
DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL DRV8662/DRV2665/DRV2667 デザイン平均化ツール
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ