TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN

アドバンスド・ハプティック・ドライバにより、コンシューマおよび産業用の

TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN

設計ファイル

概要

LRA および ERM モーター用のこのハプティクス・ドライバ・リファレンス・デザインでは、低減されたソリューション・サイズ、高効率出力駆動、閉ループ・モーター制御、迅速なデバイスの起動、自動共振周波数トラッキングなどの機能を使用してハプティクス・モーター制御の設計の複雑さを除去できます。このリファレンス・デザイン・ボードは、静電容量式タッチ・ボタンや他のインターフェイスを備えたシステムに対するモーターベース・ハプティクス効果の開発、テスト、およびデモを行うのに使用できます。また、ERM および LRA のハプティクス効果を簡単に比較できるようになります。

特長
  • 事前設定済みの静電容量式タッチパッドとハプティクス・フィードバックのデモ/評価システム
  • わずか数分の簡単な起動
  • 比較を簡単にするために ERM および LRA の両方のハプティクス・アクチュエータを内蔵
  • プロトタイピングと開発用にカスタム設計の波形と外部アクチュエータをサポート
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLURAC2.PDF (85 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAC3.PDF (22 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC470.ZIP (821 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLUUAK8.PDF (728 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ハプティクス ・モータ ー・ ドライバ

DRV2605波形ライブラリおよび自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス・ドライバ

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430G255316KB フラッシュと 512 バイト SRAM とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

TS5A12301E1.8V 入力ロジック対応、0.75Ω オン状態抵抗、5V、1:2 (SPDT)、1 チャネル・アナログ・スイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS736逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

TXS0102オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

TXS0102Vオープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

TXS0102V-Q1車載、オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

DRV2605EVM-CT — DRV2605EVM-CT 評価モジュール、ERM & LRA 向けハプティクス・ドライバ用

The DRV2605 is a haptic driver designed for Linear Resonant Actuators (LRA) and Eccentric Rotating Mass (ERM) motors. It provides many features which help eliminate the design complexities of haptic motor control including reduced solution size, high efficiency output drive, closed-loop motor (...)

ユーザー・ガイド: PDF
販売特約店から購入

ソフトウェア

計算ツール

SLOR113 DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
ピエゾ・ドライバ
DRV2665 105V 昇圧コンバータおよび DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス・ドライバ DRV2667 105V 昇圧コンバータ、波形ライブラリ、DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス・ドライバ DRV8662 105V 昇圧コンバータ内蔵ピエゾ用ハプティクス・ドライバ、QFN パッケージ封止
ハードウェア開発
評価ボード
DRV2667EVM-CT ピエゾ・ハプティック・ドライバ、昇圧/デジタル・フロント・エンド/内部波形メモリ付き用、EVM DRV8662EVM DRV8662 評価モジュール
Software
計算ツール
DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL DRV8662/DRV2665/DRV2667 デザイン平均化ツール
サンプル・コードまたはデモ

SLUC471 DRV2605EVM-CT Code Examples

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV2605EVM-CT DRV2605EVM-CT 評価モジュール、ERM & LRA 向けハプティクス・ドライバ用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ